text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 91 產品
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop 啟用,由 E-STOP 緊急停止按鈕組成,可以 啟用/停用閃爍功能,無標誌且無 E-STOP 緊急停止符號,有具符合 EN 60947-5-1 和 EN 60947-5-5 的脫落保護的接點模塊,並在有 M12/5-pin ...

根據要求
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

根據要求
PIT es2u
400532
PITestop,E-STOP 緊急停止按鈕,IP65,直徑 68 mm(大型版本), 無打印(無標誌),安裝直徑 22.3 mm。 ...

根據要求
PIT esc6c 2n/c 1n/o
400308
PITestop,接點模塊,1 N/C + 1 N/C 帶監控,1 N/O,有 彈簧端子。

根據要求
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop、操作停止按鈕 IP65、LED 環型照明含 連接模組,安裝直徑:22.3 mm。

根據要求
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop,操作停止按鈕 IP65,安裝直徑:22.3mm。

根據要求
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop,操作停止按鈕 IP65,鑰匙開關,安裝直徑: 22.3 mm。

根據要求
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
PITestop,接點模塊,1 N/C,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
PITestop,接點模塊,1 N/O,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
PITestop,接點模塊,1 N/C + 1 N/C 帶監控,端子 (螺絲式)。

根據要求
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
PITestop,接點模塊,1 N/C + 1 N/C 帶監控,1 N/O,端子 (螺絲式)。

根據要求
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
PITestop,接點模塊,2 N/C,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
PITestop,接點模塊,1 N/C 帶監控,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
PITestop,接點模塊,1 N/C,1 N/O,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
400315
PITestop,接點模塊,1 N/C 帶監控,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
400300
PITestop,接點模塊,1 N/C,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
PITestop,接點模塊,2 N/C,1 N/O,端子(螺絲式)。

根據要求
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
PITestop,接點模塊,1 N/C 帶監控,1 N/O,端子 (螺絲式)。

根據要求
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,包含有:有接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕,2 N/C,端子(螺絲式)。 ...

根據要求
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,1 N/O 端子(螺絲式)。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途