關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67,
透過連接模組 PDP 連結的連接,10 個安全數位輸入,
4 個安全數位輸出,可配置為標準的 8 個輸出,測試脈衝
或 24 V,連接 2 x M12 5-pin ...
根據要求
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 IP67,
不鏽鋼連接,透過連接模組 PDP 連結的連接,10
個安全數位輸入,4 個安全輸出,可配置為標準的 8 個輸出
,測試脈衝或 24 V,連接 2 x M12 5- ...
根據要求
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
4 個安全數位輸入,4 個安全繼電器輸出,多樣化可依據 EN 50156
控制爐子的安全閥。
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價