text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 14 產品
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個 SC 輸出, 自動/監控啟動,UB 24 V DC, 螺絲技術中的插入式端子,基礎主模組 PNOZpower 模組化安全系統。 ...

根據要求
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,8 個安全接點(N/O),插入式螺絲端子,寬度:45 mm。

根據要求
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,4 個安全接點(N/O),插入式螺絲端子,寬度:90 mm。

根據要求
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,3 個安全接點(N/O),1 個輔助接點(N/C),插入式 螺絲端子,寬度:22.5 mm。 ...

根據要求
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,3 個安全接點(N/O)5.5 kW(AC3 負載),插入式 螺絲端子,寬度:90 mm。 ...

根據要求
PNOZ po4p 4n/o
773635
擴充模組 PNOZpower 模組化安全系統,4 個安全接點(N/O),插入式螺絲端子,寬度: 22.5 mm。

根據要求
PNOZ p1vp 30s
773950
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:2 個 SC 輸出,可延遲 控制連接,自動/監控啟動, 寬度:45 mm,UB = 24 V DC,插入式螺絲端子, 基礎主模組 PNOZpower 模組化安全系統,延遲 ...

根據要求
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
用於模組化安全系統 PNOZpower 的電源, 用於 1 個基礎主模組和最多 4 個擴充模組的連接選項, UB 100 - 240 V AC/DC,輸出電壓:19 V / 24 V,輸出功率: 15 W,寬度:45 mm,電氣隔離,防短路 ...

根據要求
PNOZ pe1p
773900
控制模組/基礎主模組模組化安全系統,可透過跨接器連接最多 4 個擴充模組,插入式 螺絲端子,寬度:22.5 mm,UB = 24 V DC。

根據要求
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
用於外部連接到 PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS 及 SafetyBUSp 的介面 PNOZpower。

根據要求
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZpower 的線端套管。

根據要求
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 組螺絲連接端子,接頭旋轉 180°。

根據要求
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 組螺絲連接端子。

根據要求
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 組螺絲連接端子。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途