關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000063","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 1.5 A |
導體電阻資料纜線K1 |
環境數據
環境溫度 | -40 - 80 °C |
機械數據
接頭類型1 | 17-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | 銅鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 1 | CuZn,鍍金 |
密封材料 | FKM |
插座材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
電纜長度 | 2 m |
纜線長度的公差 K1 | |
材料屏蔽表面 K1 | Cu |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 7.75 mm |
絕緣材料資料纜線 K1 | PP |
絕緣材料供電纜線 K1 | PP |
直徑資料線 AWG K1 | 28 |
橫截面資料纜線 K1 | |
橫截面 UB 纜線 K1 | |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Braided tinned copper |
接頭數量 | 17 |
纜線 K1 用認證 |
UL AWM 樣式 20233 |
接頭 1 用認證 | UL |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
UL FT2
UL 20233 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.4 Nm |
淨重 | 156 g |
毛重 | 158 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548107227 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0.640 |