- 您可在此處回到首頁
- 感測技術
- 安全視覺照相系統
- PSENvip 基於視覺照相技術的防護系統
- PSENvip
-
感測技術 (1129)
- 位置監控裝置 (27)
- 安全開關 (358)
- 具備護罩鎖定功能的安全開關 (262)
- 安全光柵 (433)
- 安全視覺照相系統 (21)
- 安全雷達系統 (9)
- 安全雷射掃描器 (19)
- 開關(選擇方案:控制元件) (640)
- 小型控制器 PNOZmulti (284)
- 控制器 (329)
- 機器人 (14)
- 驅動技術 (613)
- 網路 (28)
- 操作與監控 (240)
- 軟體 (13)
- 連接技術 (324)
過濾
Approval
電源電壓類型 U1
- DC (8)
電源類型 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
電源供應電壓 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 5.0 - 5.0 (2)
USB介面數量
環境溫度
光軸數目
Sensor principle
- optical (5)
操作範圍 (m) (m)
ESPE 類型
- 4 (7)
Muting integrated
- no (6)
汙染程度隔距與沿面
過電壓類別
電纜最大長度
DC 耗電量 (W)
可串接
- 否 (6)
電晶體輸出數量
- 1.0 (1)
乙太網路介面數量
數位輸入數量
- 1.0 - 1.0 (1)
安裝位置
遮蔽
- 是 (6)
OSSD 輸出數量
解析度防護等級
應用範圍
反應時間
連接類型
端子樣式
連接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
寬度尺寸 (mm)
找到 9 產品
比較產品的最大數量已到達,或該產品已在比較清單中
關閉
PSENvip 接收器左側配備顯示器。
The product will be discontinued. The successor is 584100.
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSENvip 接收器左側配備顯示器和彎角測量。
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSENvip 接收器是由 PSENvip RL D P 組成。
用於自動化系統 PSS 4000。顯示器左側。PL e SIL 3。經過認證
符合 IEC 61496-1 和 EN 12622 標準。
The product will ...
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系統的接收器,範圍最遠可達
18 公尺。作為配對物,發射器 PSENvip E 為所需。
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於 PSENvip E、PSENvip R 及 PSENvip R LR 彎角測量的模組
,由發射器、接收器及特殊模組 PSSu K FAU P 構成
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
用於 PSENvip E、PSENvip R 及 PSENvip R LR 彎角測量的模組
,由發射器、接收器、特殊模組 PSSu K FAU P 及
彈簧式端子構成
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價