text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 14 產品
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組 ,安裝為底部出線、左把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色 握把插件把手(逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
編碼 PSENmlock 開關用把手模組,安裝為底部出線 、右把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色 握把插件把手及紅色握把插件把手 (逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組 ,安裝為頂部出線、右把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色 握把插件把手(逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
編碼 PSENmlock 開關用把手模組,安裝為纜線出口到頂部 、左側安全門終端擋板。PU = 1 個門把手模組含黃色 握把插件把手及紅色握把插件把手 (逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
編碼 PSENmlock 開關用把手模組,安裝為底部出線 、左把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色 握把插件把手及紅色握把插件把手 (逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組 ,安裝為頂部出線、左把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色 握把插件把手(逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
編碼 PSENmlock 開關用把手模組,安裝為頂部出線 、右把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色 握把插件把手及紅色握把插件把手 (逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組 ,安裝為底部出線、右把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色 握把插件把手(逃脫釋放把手)。

根據要求
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM 安裝擋板,滑門所需。PU = 2 個安裝轉板。

根據要求
PSEN ml DHM handle red
6O000011
黑色把手含 PSENmlock DHM 用紅色握把插件「逃脫釋放把手」。

根據要求
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
把手模組用安裝底板,當安裝底板 570490 用於 開關 PSEN ml 時。

根據要求
PSEN ml DHM extension
6O000009
用於安裝寬於 20 mm 安全門用把手的擴充單元。PU = 2 個延伸件(每個的長度為 25 mm)。

根據要求
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
用於覆蓋延伸件的外蓋套筒。PU = 2 個延伸套筒(每個的長度為 25 mm)。

根據要求
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
黑色把手含 PSENmlock DHM 用黃色握把插件。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途