text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 6 產品
PSS SB BUSCABLE LC
311074
按公尺計算,匯流排/電源混合線,PUR,黃色 RAL1003,2x0.38+2x0.24+ 1x0.38,單接線顏色:紅色、白色、綠色、棕色 ...

根據要求
SafetyNET p Cable per mtr
380000
按公尺計算,Cat5e(100mBit/s),PUR,黃色 RAL1003,2x2x0.35, 單接線顏色:白色、黃色、藍色、橘色 ...

根據要求
PSS67 Supply cable
380321
按公尺計算,PUR,黑色 RAL9005,5x0.5,適用於鏈接, 單接線顏色:棕色、白色、藍色、黑色、灰色

根據要求
PSS67 I/O Cable
380320
按公尺計算,PUR,黃色 RAL1003,5x0.25,單接線顏色:棕色、 白色、藍色、黑色、灰色

根據要求
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接, 單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色, 纜線長度:200m ...

根據要求
Supply cable 5x1.5
380327
按公尺計算,PVC(90°C 符合 UL 1581),黑色 RAL9005,5x1.5,抗 UV IEC 603323-3-24(類別 C),1000V UL/CSA,單接線顏色:1 條灰色 接線、4 條黑色接線帶有白色數字。適用於鋪設在 ...

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途