憑藉其創新產品,Pilz 已寫下工業歷史。在控制技術領域,我們是全球首批供應商之一。1986 年,Pilz 在外殼內開發出精巧型電路,取代接線器的繁瑣製程。Pilz 開發工程師以此現有專業知識為基礎,設計 PNOZ 商標。緊急停止繼電器 PNOZ 是第一個安全繼電器,到目前為止是全球最廣為使用的繼電器。作為安全繼電器的典型,再也想像不到沒有安全繼電器的世界。
技術里程碑


現代可程式化安全控制器的起源可以追溯至1969年,當時Pilz 開發出EUROPILZ SYSTEM。此系統包含完整的插入式歐洲卡,可用來製造工業控制器。在此基礎上,Pilz 於 1974 年能夠以 PC4K 控制器因應「自由程式設計」的市場要求。接著是 1976 年的 PITRONIK 精巧型控制器,以及可使用編程集和標準 PC 自由程式設計的 PITRONIK P8。第一部可程式安全控制器 PSS 3000 於 1995 年推出。憑藉此系統,Pilz 開創新領域,從機電轉向安全相關應用的電子解決方案。
總覽:來自 Pilz 的重要創新
1964 年 | 首批繼電器之一 – 水銀計時繼電器 |
1968 年 | 第一部雙手控制繼電器 – S-68 系列 |
1969 年 | 第一部控制系統 – EUROPILZ SYSTEM |
1974 年 | 第一部可程式控制器 – PC4K |
1986 年 | 高效能 PLC – PITRONIK P9 |
1987 年 | 緊急停止繼電器 PNOZ |
1995 年 | 第一部可程式安全控制器 PSS 3000 |
1999 年 | 第一部安全現場總線 Fieldbus 系統 – SafetyBUS p |
2002 年 | 第一部可配置小型控制器 – PNOZmulti |
2004 年 | 第一個編碼型安全開關 PSENcode |
2006 年 | 第一部安全攝影機系統 – SafetyEYE |
2009 年 | 第一部兼具安全與自動化的自動化系統 – PSS 4000 |
2013 年 | 第一個機械設備安全的國際認證資格 – CMSE® |
2016 年 | 網頁式圖像顯示軟體 – PASvisu |
2016 年 | 第一個第 3 型安全光柵 – PSENopt II |
2018 年 | 第一個服務型機器人模組 – PRBT、PRCM、PRTM、ROS |
2018 年 | 第一個安全產品 – SecurityBridge |
2019 年 | CECE – 第一個 CE 標章認證資格 |
最重要的發展:從水銀繼電器到完整的機器人解決方案
第一家工業電子設備製造商
Pilz 與團隊一起創造出重要標準和指令,以達成統一的工廠安全觀。如今就像當時一樣真實。即使在七○年代,Pilz 也在電子元件標準化領域設定基準。Pilz 與多數產業合作開發出一套標準化的 35 mm 串連安裝尺寸標準。
因此,Pilz成為第一家推出 DIN 電子繼電器的工業電子設備製造商。「N-35」系列的標準計時繼電器可直接夾在標準導軌上,為客戶提供更快速的安裝。之後繼電器在此基礎上加入監控或雙手控制繼電器等更多產品,因此可用於其他應用。

攜手邁向成功:Pilz 用心陪伴您
這就是歷史緣由:聽聽我們的前員工怎麼說,深入探索關於開發出重要技術里程碑的時間點,以及他們如何見證此特殊家族與公司歷史。