台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年4月1日

保持斷電

藉著安全電壓監控器 PNOZ s60,Pilz 現在可依據標準 UL 6420 監控工廠與機械設備的斷電狀態。這使得 PNOZ s60 適用於需要安全上鎖系統(SLS)的應用,也就是說,當工廠處於安全斷電狀態時。

安全電壓監控器 PNOZ s60 使安全繼電器 PNOZsigma 產品系列齊全,並滿足美國法律規定的 SLS 應用實行要求。PNOZ s60 藉由中性線監控單相或三相電源的斷電狀態。可設定兩個切換閾值: 電壓12 V 或 6 V常見於食品與飲料產業 。在數值低於設定的切換閾值之前,不會啟用安全電路。

安全電壓監控器 PNOZ s60適用於24-48/110-240 VAC/DC之電源電壓,並且有多種應用。透過 LED 擴充的診斷讓使用者能夠進行簡單診斷,並在故障排除時獲得支援,因此可提高生產力。窄小的 90 mm 寬度能節省控制機櫃中的空間,因此安裝符合成本效益。

安全電壓監控器 PNOZ s60 依據 UL 6420 監控工廠與機械設備的斷電狀態。
安全電壓監控器 PNOZ s60 依據 UL 6420 監控工廠與機械設備的斷電狀態。

安全電壓監控器 PNOZ s60 依據 UL 6420 監控工廠與機械設備的斷電狀態。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: