台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年2月5日

Pilz 將在 2019 年漢諾威工業展的 9 館 D17 號攤位參展—「安全精神」的自動化

Pilz 秉持「We automate.Safely 讓自動化安全吧」的概念,2019 年 4 月 1 日至 5 日將再次於漢諾威工業展上呈現適用於所有產業的創新自動化解決方案。安全自動化的先驅者將著重於來自操作與監控、安全感測器技術、I/O 系統及服務領域的創新。伴隨著:世界上最薄致動器,以及模組化因此創新的操作模式選擇和存取權限系統。

漢諾威工業展的更多焦點是工業 4.0 及服務型機器人:參觀者可以看到 Pilz 智慧工廠的現場展示,這是用於製造批次尺寸 1 產品的模組化生產線。在 Pilz 攤位上可以看到 Pilz 智慧工廠的擴展版本,配備 Pilz 服務型機器人模組及自導車輛(AGV)。

融合安全與資安的模組化管理
Pilz 提供涵蓋安全和資安規範的有效存取與權限管理:藉由創新的 PITmode 組合,首次提供模組化系統。PITmode 組合由採用 RFID 技術的讀取單元 PITreader 及整合式網頁伺服器和安全評估單元(SEU)組成。獨立分離的組件意指可將 PITmode 組合並整合到現有控制台的設計。因此,操作模式選擇開關的模組化版本開展了全新應用領域。讀取單元 PITreader 也可靈活使用:只想要控制存取權限者可以將 PITreader 用作獨立裝置。藉由相關的可寫入 RFID 密鑰,您還可以進行以群組為主的權限管理。如此可為擁有多處據點(包含國際據點)的公司簡化存取權限的指派和管理。可明顯減少管理工作。

第二維度的靈活性更高
Pilz 透過 PSENscan 安全雷射掃描器的輕量主從版本呈現更靈活有效的區域監控:Pilz 安全雷射掃描器現在也適用於垂直應用的區域防護進出保護。此外,PSENscan 應用現在可進行更靈活的設計,使機器停工時間減至最少並提高成本效益。PSENscan 可串聯連接,並能設置最多 70 個可切換配置,以及同時監控最多三個獨立區域。

全新安全維度
編碼安全開關 由於使用 RFID 傳送器技術,因此PSENcode可結合最大操控保護與最小空間要求。現在,我們為關鍵空間應用提供另一種解決方案,其中高度是關鍵因素。全新 PSENcode 薄型致動器的高度僅 3 mm,是目前世界上最薄的致動器。進入全新最小尺寸,特別是也用於樹脂玻璃。由於這種多功能性,使用者可在設計機器時獲得高度自由。

掌握具有開放性的工業 4.0
為了確保網路化生產中的資料交換,需要支援全球標準的開放式通訊技術。Pilz 為遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 提供全新 IO Link Master 模組 PSS u2 ES 4 IOL。全球標準化 IEC 61131-9 開放式 IO 技術支援工業 4.0 精神的網路化生產。使用者可以將感測器及/或致動器的裝置配置及其程序和裝置資料集中儲存在主模組 PSS u2 ES 4 IOL 中。維修或更換模組時,不必再次設定參數。此外,所有資料皆集中記錄,從而實現更快速簡單的診斷。

為美國提供全面服務
任何銷售機械設備到美國者皆必須注意符合所有規範,以確保在機械設備安裝現場得到操作許可的程序順利進行。因此,Pilz 將其全球產品組合擴展到國際符合美國市場標準。Pilz 可協助製造商及出口商(無論是從哪個國家出口)符合美國所有規範,直到美國當地主管機關核准。在 2019 年漢諾威工業展上,安全自動化專家將首次呈現其全新服務「IC USA」。

Pilz 在斯堪的那維亞半島的子公司
自 1997 年以來,Pilz 一直是以其在瑞典孔斯巴卡的子公司 Pilz Scandinavia 作為代表。在今年漢諾威工業展的合作夥伴國家中,Pilz 特別支援來自汽車與機器人產業、木材與造紙產業及金屬加工與採礦公司的客戶。Patrik Frivold,瑞典 Pilz 地區經理:「對瑞典自動化產業而言,工業 4.0 和智慧工廠等主題變得越來越重要。服務型機器人的主題越來越有趣;這項技術也正在瑞典投入生產。」

Pilz 將在 9 館的攤位 D17 參展。

其他資訊

Pilz 秉持「We automate.Safely 讓自動化安全吧」的概念,2019 年將再次於漢諾威工業展上呈現適用於所有產業的創新自動化解決方案。
Pilz 秉持「We automate.Safely 讓自動化安全吧」的概念,2019 年將再次於漢諾威工業展上呈現適用於所有產業的創新自動化解決方案。

Pilz 秉持「We automate.Safely 讓自動化安全吧」的概念,2019 年將再次於漢諾威工業展上呈現適用於所有產業的創新自動化解決方案。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: