台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年2月11日

用於安全訊號傳輸的 M12 介面

在用於鐵路的自動化系統 PSS 4000-R 中,Pilz 現在提供兩個全新配備 M12 接頭介面的控制模組。所以即使在惡劣條件下,也能保證在軌道上和軌道周圍的安全訊號傳輸!

兩個全新配備 M12 插入式接頭介面的控制模組擴充了 Pilz 自動化系統 PSS 4000-R 鐵路系列:一個具備 PLC 功能的控制模組及一個 I/O 通訊模組。這兩者皆適用於符合 CENELEC 標準 EN 5012x 的應用條件。由於 4 接腳編碼的 M12 介面,因此即使在嚴苛環境條件及高機械負載下,也能確保在鐵路車輛上以及在訊號與電信設施中的無干擾通訊。

具有鐵路認證的合適 I/O 模組可用於安全的數位與類比訊號處理。T-type 類型的 I/O 模組可用於適合非安全相關訊號處理的 -40 至 +70°C 延伸的溫度範圍。

有關自動化系統 PSS 4000-R 的資訊,請點擊這裡

穩固耐用的通訊:兩個全新配備 M12 接頭介面的控制模組補足 Pilz 鐵路自動化系統 PSS 4000-R。
穩固耐用的通訊:兩個全新配備 M12 接頭介面的控制模組補足 Pilz 鐵路自動化系統 PSS 4000-R。

穩固耐用的通訊:兩個全新配備 M12 接頭介面的控制模組補足 Pilz 鐵路自動化系統 PSS 4000-R。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: