台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 1970年1月1日

Pilz 運動控制系列推出新一代控制系統 PMCprimo C2 – 功能更強大!

由於性能提高,新一代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2 提供更高的循環次數,因此可提升生產品質。多種介面與編碼器輸入、用於資料匯入和匯出的數位輸入/輸出及 USB 介面,可確保高度靈活性。

運動控制系統 PMCprimo C2 現在配備功能強大 1.3 GHz 處理器。採用符合 IEC 61131 標準的 Soft PLC 程式設計,能讓使用者快速進行調試。升級至 PLC 版本 3.5 代表現在能享有物件導向程式設計的全部優勢。由於整合式即時任務(處理時間 1 ms),現在可實行路徑插補等高性能應用。

可擴展連接
PMCprimo C2 配備即時乙太網路 EtherCAT Master。PMCprimo C2 支援 Modbus/TCP、CAN 或 PROFIBUS-DP-S 等主從站間的通訊介面,因此可為各種應用領域提供靈活解決方案。

功能最多樣化的 Pilz 運動控制
PMCprimo 控制系統具備 PLC 及運動功能,可管理工廠內的自動化,包括伺服軸上的移動管理。最多可彈性地連結32個軸,以組合成電子主軸,就能解決簡單的CNC任務。
已將「飛鋸機」、「橫切機」或「凸輪盤功能」等標準功能儲存為功能模塊。並提供「套袋包裝」等機器功能。建置多種現代化功能,像是遠端維護、交換系統元件的自動參數設定,以及所有 I/O 的共用,能讓您執行具有高可用性的高性能解決方案。

由於性能提高,新一代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2 提供更高的循環次數,因此可提升生產品質。
由於性能提高,新一代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2 提供更高的循環次數,因此可提升生產品質。

由於性能提高,新一代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2 提供更高的循環次數,因此可提升生產品質。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: