台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年10月30日

全新版本光柵 PSENopt II 具有身體保護──可確保全身安全

Pilz 的光柵產品組合齊全:除了手指與手部保護外,光柵 PSENopt II也提供身體保護的版本。憑藉高耐受性、快速診斷及全方位配件,可以經濟實惠方式防衛接近危險區域。

保護區域高度可達 1500 mm,除了手指與手部保護外,光柵PSENopt II現在也適用於最高安全等級 PL e 的身體保護。

PSENopt II 可耐受極端衝擊和劇烈振動。如此確保在惡劣工業環境中機器的可用度。具有身體解析度的光柵適用於最遠 55 m 的範圍,並可防衛接近例如機器人單體、包裝機或沖壓機械。

空間可靈活運用
使用者可以任意佈置光柵。憑藉編碼,讓距離相近的光柵也不會相互干擾。這在第一對光柵的發射器往第二對光柵接收器的方向發射光線時,格外有用。在這種情況下,可用不同的光束代碼配置光柵對。編碼整合於所有 PSENopt II 安全光柵內。

配件更多功能
為確保危險區域側面安全,可以將光柵與我們的全新 PSENopt II 鏡柱結合。只需一對光柵與兩個鏡柱,即可監控危險區域最多三個側面。

搭配可程式控制系統 PNOZmulti 2,Pilz 從一個來源提供經濟實惠解決方案。

2018 年國際自動化工業展(SPS IPC Drives):Pilz 將在 9 館的 370 號攤位參展。您可以在此取得更多關於 Pilz 展覽的資訊。

除了手指與手部保護外,光柵 PSENopt II也提供身體保護的版本。耐衝擊強度達 50 g,PSENopt II 可耐受極端衝擊和劇烈振動。
除了手指與手部保護外,光柵 PSENopt II也提供身體保護的版本。耐衝擊強度達 50 g,PSENopt II 可耐受極端衝擊和劇烈振動。

除了手指與手部保護外,光柵 PSENopt II也提供身體保護的版本。耐衝擊強度達 50 g,PSENopt II 可耐受極端衝擊和劇烈振動。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: