台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年10月2日

全新能量儲存裝置PMCenergy SD能運用煞車能量 - 煞車經濟效益!

Pilz拓展高能效驅動技術範圍:與伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5搭配使用時,全新能量儲存裝置PMCenergy SD最多可節省60%的能量。煞車過程中產生的煞車能量會被吸收、緩存並重新供應,無需市電反饋。

節能之外的其他效益:產熱低(制動能量不再耗散)確保裝置的使用壽命更長,且只需小型的冷卻裝置,PMCenergy SD另外還能節省成本以及控制機櫃內的空間。

能量儲存裝置PMCenergy SD可計算伺服放大器中間電路的工作電壓等級。PMCenergy SD使用電容器以吸收超過中間電路電壓的能量。若電壓等級不足,PMCenergy SD會在加速期間重新反饋能量,進而達到節電。

中間電路可輕鬆相連,每個軸組僅需一個能量儲存裝置。使用者即可獲得適用於處理能量的經濟實惠解決方案,特別是大型廠房和具有多軸的機械。

無反饋儲存
能量儲存裝置會吸收制動能量,但能量不會回送至市電:能量儲存裝置不直接接觸輸入側市電,因此不會進行電網反饋,因而可將伺服放大器的市電反饋降到最低。

現有規劃1.600 W和3.200 W效能等級的模組,儲存量可視需要輕易擴充。能量儲存裝置PMCenergy SD能透過各式伺服放大器PMCprotego DPMCtendo DD5進行操作。

關於Pilz驅動技術的詳細資訊,請參閱此處

在司徒加特舉辦的歐洲國際工業自動化暨工具展覽會(Motek)中,Pilz於8號館、攤位8116展出。

全新能量儲存裝置PMCenergy SD具省電效益,與伺服放大器PMCprotego D與PMCtendo DD5搭配使用!製程中現有的煞車能量可被吸收、緩存並重新供應,無需市電反饋。
全新能量儲存裝置PMCenergy SD具省電效益,和伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5搭配使用!製程中現有的制動能量可被吸收、緩存並重新供應,無需市電反饋。

全新能量儲存裝置PMCenergy SD具省電效益,和伺服放大器PMCprotego D和PMCtendo DD5搭配使用!製程中現有的制動能量可被吸收、緩存並重新供應,無需市電反饋。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: