台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年7月12日

Pilz 皮爾磁的可程式安全小型控制系統 PNOZmulti 2 適用的全新類比輸入模組,可最佳化製程 - 安全記錄溫度、充填高度等

全新類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 可擴充可程式安全小型控制系統 PNOZmulti 2 的產品系列。可使用於安全記錄和監控最高符合 PL e 或 SIL CL 3 的任何製程。獨立模組程式(mIQ)可對數值進行細微間隔調整,是一項特有的優勢。這可確保模組中直接快速的處理,製程監控不僅更安全而且更精確。

除此之外,還能確實監控壓力、溫度、流量、距離和充填高度 ,或是索道速度和負載。此外,有些製程包含力道狀態、彎曲操作或路徑測量。

智慧支援可創造附加價值
單獨模組程式 mIQ 可透過模組中的分散式處理提供快速反應時間。PNOZ m EF 4AI 使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 為輸入、真實性、量度和算術功能提供軟體功能塊。甚至於進行配置的同時,類比測量值也可以e各種單位的數值進行測量。只需點擊幾下滑鼠,即可透過軟體模組輕鬆將極限值、範圍或作業區域監控參數化。這樣的概念保證可以安全維護感測器的標準測量範圍,因此普遍性的產業標準易於使用。整體而言,模組程式可實現簡單的專案規劃,以及更精確快速的製程監控。

隨意應用 – 最高安全性
全新類比輸入模組提供 4 個 4 - 20 mA 的獨立安全類比電流輸入,解析度為 15 位元加符號位元。測量範圍為 0 - 25 mA。類比輸入適合連接具有標準化電流信號的轉換器或編碼器。
為此,軟體工具 PNOZmulti Configurator 已補足許多類比功能塊。您可以將其用於安全記錄和監控任何所測量到最高安全類別的變數,例如壓力、溫度、充填高度和距離。

更快的反應時間可使機器停工時間減至最少
平均、差壓計算等算術功能便於使用,可實現更精確快速的診斷。每個模組可傳輸多達 6 個類比數值到現場總線,以便更快速存取製程。結合 Pilz 皮爾磁的圖像顯示軟體 PASvisu,可顯示和評估類比數值。如此也可使停機次數減至最少。使用 PNOZmulti 2 時,使用者享有快速配置與試運轉。

除了在串聯和專用工程技術方面,以及在食品和飲料產業方面的許多不同用途之外,使用 Pilz 皮爾磁全新類比輸入模組有助於製造和製程工程領域,例如燃燒爐控制。

有關這項產品的更多資訊

類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 可擴充 Pilz 皮爾磁的可程式小型控制系統 PNOZmulti 2 的產品系列,並且提供更快速處理和最佳化診斷。
類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 可擴充 Pilz 皮爾磁的可程式小型控制系統 PNOZmulti 2 的產品系列,並且提供更快速處理和最佳化診斷。

類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI 可擴充 Pilz 皮爾磁的可程式小型控制系統 PNOZmulti 2 的產品系列,並且提供更快速處理和最佳化診斷。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: