台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年5月29日

在操作沖壓機械時更有效率、更加安全!- Pilz皮爾磁以雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,擴大可程式安全小型控制系統PNOZmulti 2的產品線

使用Pilz皮爾磁可程式安全小型控制系統PNOZmulti 2的全新雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,確保安全監控機械沖壓機。這表示您能夠簡單、彈性地控制沖壓安全閥及其他需要雙極開關的致動器。因此,機械沖壓機運轉不僅更安全,管理上也明顯更具生產力。

全新雙極模組支援專注於其沖壓機械效率的使用者。

提供所有安全功能的模組
許多功能 – 一項解決方案:全新雙極電晶體輸出模組採用電晶體技術的兩組安全輸出,作為沖壓安全閥的致動裝置,或需要雙極開關的其他致動器。全新模組的 8 組輸入可以配置個別的濾波時間,以透過不同的輸入訊號進行正確運作。視應用而定,可以達成符合 EN ISO 13849-1 的 PL e,或符合 IEC 62061 的 SIL CL 3。連接其中一個 PNOZmulti-2 基本單元,您即可使用全新的電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,來安全監控完整沖壓機械的安全功能

多種「沖壓機械」專用功能塊
軟體工具 PNOZmulti Configurator 中經過認證的沖壓機械專用功能塊可讓您輕鬆使用又符合經濟效益。如設定模式、自動與單衝程、監控機械旋轉凸輪配置或光電式防護設備等的配置,就跟監控機械傳動是否發生安全銷斷裂、控制安全閥,以及透過雙手控制裝置啟動循環一樣容易。在規劃與項目配置時縮短工程時間,有助於節省時間成本。

每件事也能與更複雜的應用同步處理
每個擴充模組是由個別的模組程式 mIQ,以軟體工具內特定的模組微調設定與 256 條附加的連接線路配置。使用者程式內含主程式與一個或數個模組程式。沖壓元件直接在模組程式內設定、程式進行處理,然後直接在模組內分散執行。透過此方式,循環時間明顯約減少 3 ms。
輸出致動非常迅速,因此反應時間可達到 8 ms 以下。因此,沖壓機械可以更迅速關閉,提高操作人員的安全性。

可程式控制系統 PNOZmulti 2 適用之擴充模組的詳細資訊

適用於可程式控制系統 PNOZmulti 2 的全新雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,可確保完整沖壓機械的安全。
適用於可程式控制系統 PNOZmulti 2 的全新雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,可確保完整沖壓機械的安全。

適用於可程式控制系統 PNOZmulti 2 的全新雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT,可確保完整沖壓機械的安全。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: