台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年4月20日

Pilz SecurityBridge 保護控制器免受不當操控及未授權存取 - 運用 SecurityBridge 達到安全

若人員、機器和工業流程皆採智慧連結,這些網路也將更容易被攻擊。Pilz SecurityBridge 防護可配置安全的小型控制器 PNOZmulti 和自動化系統 PSS 4000,防止網路攻擊和未經授權存取。因此工廠與機器不僅安全也獲得保障,同時確保員工安全及提升機器的可用性。

安全需求兼顧 – 不僅要確保人員與機械防護,也要提供智慧工廠中必要的彈性和可用性。這需要在機械安全與資訊安全方面採取全面的方法,這可透過硬體解決方案支援,如 Pilz SecurityBridge。

機械安全,也兼顧資訊安全
透過 SecurityBridge,Pilz 皮爾磁已將產品範圍擴展至工業資訊安全領域。Pilz SecurityBridge 能偵測自動化專案的未經授權變更,以保護編程/配置工具間的連線並防止硬體控制器遭控制,例如:SecurityBridge 可作為防火牆。但不同於一般防火牆,由於配備專門應用的預設設定,所以不需要複雜的配置,並可運用隨插即用原則輕鬆運行。
加上受益於資安的防護,只傳送必要的資料 (授權配置及流程資料),因此使用者也能享受更高的工廠使用性。

透過設計確保資訊安全
Pilz 皮爾磁也將依 IEC 62443-4-1 標準在 TÜV 認證流程內開發具安全面向的未來產品。這些面向如威脅場景、通訊協定的優缺點或加密方式都會從一開始就納入考量。下列為連網工廠的真實情形:在沒有資訊安全的情況下,也無法確保機器安全。

機械安全與資訊安全同樣適用:為確保技術措施有效,這些措施必須伴隨組織措施,如處置指示、程序及培訓。因此 Pilz Academy 推出以工業安全為主題的培訓課程。

 

請點選此處了解有關SecurityBridge

的進一步資訊

Pilz SecurityBridge 用於企業網路中,可避免有人未經授權存取控制器。
Pilz SecurityBridge 用於企業網路中,可防止有人未經授權存取控制器。

Pilz SecurityBridge 用於企業網路中,可防止有人未經授權存取控制器。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: