台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年4月12日

Pilz藉由工業環境內的服務機器人模組拓展其產品組合;Pilz服務機器人模組,適用於工業內的服務工作

自動化企業Pilz藉由新產品服務機器人拓展其產品組合:Pilz服務機器人模組的初期組合包括機械手臂、控制模組及操作員模組。基本特徵是開放性(歸功於軟體框架ROS)、使用者易於操作,以及根據隨插即用原則的快速調校。這讓使用者可以組裝自己的服務機器人應用。

由機械手臂、控制模組與操作員模組所建構的套組獲得德國法定意外保險協會(DGUV)根據EN ISO 10218-1「機器人及機器裝置」的認證,為安全機器人應用執行提供需求。如此簡化了取得強制性CE標示的流程。應用領域也包含了工業內的取放應用與模組半自動化小型機器人系統。

服務機器人的模組化區塊
機械手臂由Pilz所開發,機械負荷為6公斤。歸功於6軸設計、20公斤的重量,以及24VDC電源電壓,產品相當適用於移動應用上,如搭配無人搬運車(FTS)。

安全移動
PRCM控制模組內,Pilz驅動器及控制技術管理機器人的移動與安全控制。根據隨插即用原則,使用者在連接至模組後即可立即使用。控制模組支援開放性工業通訊協定,如CANopen、Ethercat或Profibus。Pilz RCM根據IEC 61131-3透過開放源碼框架ROS(機器人操作系統)可以PLC語言進行編程,為功能性擴充提供更高的開放性。

Pilz以先前研究環境所熟知的ROS框架軟體模組為基礎,開發了機器人控制軟體模組。軟體提供機器人感測器處理、評估、規劃及控制等功能。目標為將ROS應用在工業用途上。

一切盡入眼簾
歸功於Pilz開發的操作員及視覺顯示系統,操作員模組PRTM透過圖形使用者介面實現機器人操作。面板提供操作模式選項、緊急停止與診斷的功能。透過靈敏的觸控螢幕,讓機械手臂的設定及教導簡單方便。

安全機器人應用的完整解決方案
Pilz GmbH & Co.KG管理夥伴Susanne Kunschert說明道:「Pilz是一間為安全機器人提供完整解決方案的技術企業」。她補充道:「身為服務機器人系統供應商,Pilz可在執行其個別機器人應用時提供使用者支援,包括必要的安全感測器技術,與取得CE標示的必要服務。」

Pilz將在2018年Automatica博覽會(2018年6月19-22日)首次公開展示其服務機器人模組。Pilz展廳位於B4館500廳。

Pilz服務機器人模組為工業環境提供一系列服務機器人應用。
Pilz服務機器人模組為工業環境提供一系列服務機器人應用。

Pilz服務機器人模組為工業環境提供一系列服務機器人應用。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: