台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年4月9日

Pilz模組化安全門系統的新產品及版本,包含可串聯連接的安全門感測器PSENmlock、按鈕單元PITgatebox,與逃脫釋放裝置,是適用於各種門的系統性保護裝置!

Pilz模組化安全門系統提供各種安全門解決方案,完美符合最多變應用的各種需求。使用者可受惠於符合成本的串聯連接、快速診斷、附加控制及按鈕元件,並可選購逃脫釋放裝置。可組合不同元件以符合應用需求。讓使用者可針對個別應用,完美客製化的單獨安全門解決方案。安全門系統包括可串聯連接的安全門感測器PSENmlock,以及按鈕單元PITgatebox。

模組化安全防護系統的核心是由安全防護感測器PSENslock與PSENmlock組成。前者在一個系統內提供搭配程序防護鎖定的安全位置監控;而PSENmlock由於具備安全聯鎖與安全防護鎖定,可保護人員及程序,並可達到最高安全性。

全球首款:用於獨立控制的智慧安全感測器
現在安全門系統也包含「可串聯連接的PSENmlock」版本,可用於安全聯鎖及安全防護鎖定。搭配Pilz的診斷解決方案安全裝置診斷(SDD)使用,目前已可實現對個別開關或閘門的控制,完全符合工業4.0精神。控制機櫃內再也不需要昂貴的單獨線路。此安全門解決方案不僅提供經濟實惠的串聯連接,同時因為全方位的診斷功能,具有高度可用性。可因此顯著降低停機時間。

套組包括的選購元件:靈活的逃脫釋放裝置
逃脫釋放裝置為安全門感測器PSENmlock的選配品,共有兩種版本,可搭配各種安全門感測器使用:PSENml逃脫釋放裝置以釋放槓與底座單元直接連結;而PSENml逃脫釋放線材套件以推拉線固定在PSENmlock上。後者讓安全門系統與逃脫釋放裝置可實際安裝於不同位置。因推拉線無須張力拉緊,安裝相當簡易且維護需求低。兩種版本的選購逃脫釋放裝置皆能確保最高安全性。

操作簡便的新型按鈕單元
新的按鈕單元PITgatebox是安全門系統的一部分,實現簡單的操作及安全門感測器控制,讓系統更加完善。按鈕單元可以控制如啟動、停止或重置機器或系統的指令。歸功於其精巧設計,耐用的控制元件可快速且輕鬆地安裝於標準系統上。PITgatebox有多種版本可供選擇,皆搭配耐用的壓鑄鋅外殼,抗衝擊、震動與碰撞效果尤其出色。其精巧的外殼可節省安裝空間。每個預先配置的版本都有多種按鈕、鑰匙開關及E-STOP按鈕的組合,為各種應用提供最大的靈活性。

適用於各種應用的模組化安全門系統
安全門系統套組不僅包含兩種安全門感測器,也包含了各種配件,例如不同的逃脫釋放裝置及針對旋轉門或滑門的手把類型。按鈕單元可搭配兩種安全門感測器使用,讓系統更完善。搭配診斷解決方案安全裝置診斷(SDD)以及Pilz控制技術,帶來更具經濟、完整的安全門解決方案。

Pilz展間位於9館D 17展廳。

更多展會相關資料請上:

更多模組化安全門系統資訊在此

安全門系統PSENmlock集合安全聯鎖及安全防護鎖定於一身,目前提供新的串聯連接版本。

安全門系統PSENmlock集合安全聯鎖及安全防護鎖定於一身,目前提供新的串聯連接版本。

安全門系統PSENmlock集合安全聯鎖及安全防護鎖定於一身,目前提供新的串聯連接版本。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: