台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年11月23日

PSS67 PLC:全球首部防護等級達 IP67 的安全及自動化 PLC 控制器 - 不需控制機櫃即可進行自動化

自動化公司 Pilz 皮爾磁藉由 PSS67 PLC 推出首部搭載防護等級達 IP67 的安全 PLC 控制器。PSS67 PLC 不需安裝在控制機櫃內,可直接安裝在機器上。在實施分散式控制架構時,此方式能讓使用者節省空間、減少配線作業並享有更大的彈性。

彈性、分散式的自動化解決方案正隨著擴充、分散式工廠和機器產線的需求不斷增加。Pilz 皮爾磁透過 PLC 控制器持續拓展其解決方案範圍:Pilz 皮爾磁的 PSS67 PLC 為首部搭載防護等級達 IP67 的安全及自動化 PLC 控制器。由於本控制器採全包覆式模組電子元件,因此本控制器的機械構造特別耐用:本控制器能防塵與短暫防水,並可用於 -30°C 至 +60°C 溫度環境下。

短程自動化
PSS67 PLC 的設計可供無控制機櫃的工業自動化使用。控制器可安裝在需要的地方。和控制機櫃式系統相比,這樣的設計可大幅縮減配線作業,建置模組工廠時擁有更多的彈性。

兼顧安全及自動化的單一系統
PSS67 PLC 為安全 PLC 控制器,適用於最高級別 PL e 應用。
PSS67 PLC 屬於自動化系統 PSS 4000 的一部分。完整相容於系統中其他控制器,並能輕易整合至現有架構中。經實證效果良好的工程軟體 PAS4000 可使用 IEC 61131-3 編程語言以及在 PASmulti 編輯器中進行編程。PSS67 PLC 有 16 組安全數位輸入,用於連接感測器,並可結合 Pilz 皮爾磁小型模組 PSS67 I/O,該模組可以傳送來自現場的訊號。
整體裝置配置可儲存在緊固整合的 microSD 卡中。這使得更換裝置更容易,因為您只需要更換 micro SD 卡即可。無需重新配置。

Pilz 皮爾磁的 PSS67 PLC 為首部搭載防護等級達 IP67 的安全 PLC 控制器。適合分散式工廠的自動化工作。
Pilz 皮爾磁的 PSS67 PLC 為首部搭載防護等級達 IP67 的安全 PLC 控制器。適合分散式工廠的自動化工作。

Pilz 皮爾磁的 PSS67 PLC 為首部搭載防護等級達 IP67 的安全 PLC 控制器。適合分散式工廠的自動化工作。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: