台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年11月13日

可配置、安全的小型控制器 PNOZmulti 2 搭載全新運動監控功能 - 適用於驅動器的 SLA-M 和 SAR-M

現在可使用可配置小型控制器 PNOZmulti 2 的運動監控模組 PNOZ m EF 1MM/2MM 的兩項新安全功能,確保您的驅動器受到監控:在安全限制加速 SLA-M 和安全加速範圍 SAR-M 方面,可透過 PNOZmulti Configurator 的軟體版本 10.6 使用全新運動監控功能。這些功能可確保在工廠及機器中的安全及產能。

加速無風險
運動監控擴充模組提供符合 EN 61800-5-2 標準的安全功能以確保安全運動監控。
SLA-M 功能可安全監控驅動器的最大加速,如有必要可防止馬達超出定義的加速限制。SAR-M 功能可確保安全監控加速維持在定義的限值範圍內。最後,軸應用如處理軸或主軸,在所有產業中均能獲得安全監控 – 其中包括風力。

軟體的推動
在 PNOZmulti 2 中使用軟體工具 PNOZmulti Configurator執行所有安全功能的配置。使用軟體工具可更輕易的定義限值和範圍。如為運動監控模組,則配置可在模組上執行的獨立模組程式 mIQ。可細部配置多重監控區域。此外,配備 256 個額外連線線路,亦可執行更大的應用程式,模組程式可確保在基礎模組中發生錯誤時也能安全延遲關閉。模組程式可透過此方式確保反應時間大幅縮減。

多樣化功能確保安全
安全限制加速和安全加速範圍補足了現有的安全功能:安全停止模式 1 (SS1)、安全停止模式 2 (SS2)、安全速度範圍” (SSR)、安全速度監控 (SSM) 和安全方向 (SDI) 及安全操作停止 (SOS)。在硬體版本 2.2 中可使用這些功能,並保證驅動應用維持高可用性。

適用各種工作的各種頭部模組
運動監控模組 PNOZ m EF 1MM 可監控一個軸,PNOZ m EF 2MM 則可監控兩個軸。模組會向基礎裝置發出監控值的狀態信號。此值會透過 fieldbus 模組傳輸至上位控制器。擴充模組能符合 EN IEC 61508 至 SIL 和 EN ISO 13849-1 至 PL e 的要求。最後,可輕易且安全的監控危險動作。

如需有關產品的詳細資訊,請至 www.pilz.com、Webcode web150385

在 SPS IPC 驅動器中,您可在 9 號廳、 370 號攤位找到 Pilz。如需更多資訊,請造訪:www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

可使用可配置小型控制器 PNOZmulti 2 的運動監控模組 PNOZ m EF 1MM/2MM 的兩項新功能,確保您的驅動器受到監控。
可使用可配置小型控制器 PNOZmulti 2 的運動監控模組 PNOZ m EF 1MM/2MM 的兩項新功能,確保您的驅動器受到監控。

可使用可配置小型控制器 PNOZmulti 2 的運動監控模組 PNOZ m EF 1MM/2MM 的兩項新功能,確保您的驅動器受到監控。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: