台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年10月27日

Pilz皮爾磁的壓力感測安全踏墊 PSENmat 可結合安全區域監控與設備和「虛擬控制」的機器操作。

PSENmat 是Pilz皮爾磁 自行研發的壓力感測安全踏墊:全球第一的整合式位置偵測功能,可提供作業員控制功能 – 類似虛擬按鈕。PSENmat 可藉此將安全區域監控與工廠和機器運作全結合在一個感測器中。採用全新機器控制概念。

Pilz 的 PSENmat 提供結合標準控制功能的安全區域監控;在實務上可透過虛擬方式定義開關功能。因此其他開關皆為多餘。此動態開關設計能展現彈性設置,有助於節省空間和金錢。整合式 OSSD 輸出確保更多靈活性:最後,不僅能減少配線,PSENmat 還能輕鬆連接至任何評估裝置。

保護安全墊
壓力感測安全踏墊跳脫獨立控制的概念,依照壓力感測安全踏墊標準 EN ISO 13856-1 提供人員使用上的最佳防護。PSENmat 可在人員進出危險區域時減緩機器速度或停止機器 (進出防護)。對於能見度較低的應用,也可在後方侵入時提供防護 (後方侵入防護)。PSENmat 提供高達 EN ISO 61508的SIL 2 ,或達到 EN 13849 的 PL d 安全等級。此外, ≤ 25 ms 的超快反應時間也能提升安全。大型應用項目也可透過少量額外工作執行:最多可串接 22 個安全踏墊,以大幅減少配線作業。此外,堅固耐用的壓力感測安全踏墊適合高機械負荷,其設計符合防護等級 IP67 ,可在0 °C 至 +55 °C 的環境溫度下使用。因此 PSENmat 即使在惡劣環境中也能確保提升安全。

強化人體工學的整合式開關
壓力感測安全踏墊支援更符合人體工學的工作站:配備整合式開關功能,無須用手操作即可輕鬆進行障工作。透過已劃定界線及標示的踏墊區域,作業員可利用內建開關功能進行作業。最後,無須用手操作即可執行品質管制檢查,例如:紅色標示代表「檢查不成功」,綠色則代表「檢查成功」。

踏墊「更多優勢」
全新壓力感測安全踏墊 PSENmat 為Pilz 感測器技術範圍完美整合了監控區域。PSENmat 可輕易連接至可配置的安全系統 PNOZmulti 或自動化系統 PSS 4000或甚至接至視覺化解決方案 PMIvisu。結合Pilz皮爾磁的控制技術,讓您擁有安全且符合經濟效益的一站式解決方案。

Pilz 皮爾磁將在 9 館的 370 號攤位參展。如需更多資訊,請造訪:www.pilz.com/sps-ipc-drives

Pilz 皮爾磁的壓力感測安全踏墊 PSENmat 可結合安全區域監控和機器操作。
Pilz 皮爾磁的壓力感測安全踏墊 PSENmat 可結合安全區域監控和機器操作。

Pilz 皮爾磁的壓力感測安全踏墊 PSENmat 可結合安全區域監控和機器操作。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: