台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年3月20日

Pilz皮爾磁的速度監控器PNOZ s30具備新的類比式輸出 - 能更輕易達成安全轉動

從3.0版起,Pilz皮爾磁安全繼電器PNOZsigma系列的速度監控器PNOZ s30將具備新的類比式輸出,能讓診斷變得更簡單。Pilz皮爾磁的PNOZ s 30能安全地監控靜止、速度、速度範圍、旋轉方向和安全銷斷裂,最高可達到PL e/SIL CL 3類別等級。

可在安全閘門開啟時安全地工作、縮短設定時間,以及能在靜滯狀態發動之後更快速接近機器,是採用PNOZ s30的優勢。PNOZ s30適用於市面上通用的驅動裝置 / 馬達回授系統與近接開關。

切換更安全 – 提高製造生產力
新的類比式輸出能將安全測量到的速度,以等比例的0-20或4-20 mA訊號傳送至PLC控制器,因此可直接使用速度來進行程序監控。可直接在操作和監控裝置,例如Pilz皮爾磁PMI操作員終端機 (Pilz皮爾磁機器介面) 上顯示和追蹤安全監控的速度。在數值超過或降低至定義的警告臨界值時,PNOZ s30也會使用一個安全輸出訊號來顯示。因此能避免不必要的關機程序,並提升生產力。

調試:更快的邏輯速度
透過AND和OR連接方式,最多能連結三種安全邏輯功能,例如「安全操作停止」或「安全速度監控」;也可以使用AND / OR的組合。因此能減少佈線錯誤,並達成更快速的調試。

即使「緩慢轉動」也能安全地控制
此外,現在速度監控器的安全銷斷裂監控能在10 mHz的頻率生效(先前為70 mHz)。監控能力進而遠超於一般速度範圍,可用於極度緩慢運轉速度的應用。

組態設定適用於所有情況
PNOZ s30能透過旋鈕簡便操作 (「按下和轉動」)。若搭配發光顯示器,可節省調試和交換裝置的時間。顯示器會顯示設定限制值和參數,以及目前速度。
速度監控器能在達到定義的臨界值時事先警告。

全方位的運動監控
Pilz皮爾磁提供廣泛的速度監控產品組合:速度監控器PNOZ s30是一種速度監控用的獨立產品。若要在應用領域中額外監控安全功能,可使用可程式小型控制器PNOZmulti的運動監控模組。若需要短反應時間和擴充的安全功能,例如在垂直軸上的安全制動功能,Pilz皮爾磁則提供驅動整合式安全解決方案PMC。安全和自動化的自動化系統PSS 4000可用來對網路連結的機器進行速度監控。

若想瞭解更多關於產品的資訊,請造訪 www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

Pilz 位於9館、D17攤位參展。若想瞭解進一步資訊,請造訪:
www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

從3.0版起,Pilz皮爾磁安全繼電器PNOZsigma系列的速度監控器PNOZ s30將具備新的類比式輸出,能提供簡單診斷。

從3.0版起,Pilz皮爾磁安全繼電器PNOZsigma系列的速度監控器PNOZ s30將具備新的類比式輸出,能提供簡單診斷。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: