PSENopt slim系列產品讓Pilz皮爾磁的安全光電設備更加多樣化。其薄型設計讓在空間有限的應用中發揮最大的安全性。新的超薄型安全光電設備能依需求提供手指和手部防護,最高可達到最高效能等級 (PL) e。
奧斯菲爾, 2016年12月21日
Pilz皮爾磁新的PSENopt slim安全光柵適用於空間有限的應用—能為超狹窄的空間提供防護
對於空間有限,且在每個工作週期都需要操作人員介入的機器(例如崁入、進料和出料等工作),PSENopt slim光電感測設備是合適的選擇。因為無死角的串接功能,能以符合IEC 61496-2標準的方式,有效保護侵入防護區域或侵入緊鄰防護區後方的區域。
有效的防護和更多功能
操作人員可透過LED顯示幕快速辨別機器停止的主因。為您增加機器的可用性。
使用裝配輔助工具,即可簡單快速安裝PSENopt slim。亦為PSENopt slim提供全方位的配件,包括偏光鏡和測試棒。
為安全相關情況提供適當配備
提供能涵蓋不同應用的廣泛裝置類型:設計工程師可選擇符合EN/IEC 61496-1/-2標準的Type 2與Type 4安全光柵,以及用來提供手指和手部防護的相對應類型。也可以選擇150 mm到1200 mm等不同的保護區域高度。
舉例:若搭配安全繼電器PNOZsigma或可程式控制系統PNOZmulti,PSENopt slim裝置即可為使用者提供完整、經濟的機器安全解決方案。