自動化公司Pilz皮爾磁在PMI (Pilz皮爾磁機器介面) 6 Control全新產品系列中,推出首部配備軟體PLC的操作終端機,並符合IEC 61131-3標準。這部終端機不僅能提供專業的診斷和圖像顯示,還能由單一裝置控制整體工廠設備流程。PMI 6 Control不僅能提供全方位的診斷,還能夠以「工廠設備的完整檢視」來協助增加生產力。
奧斯菲爾, 2016年4月22日
Pilz皮爾磁的全新操作和監控產品系列PMI 6 Control,能在單一套件中提供圖像顯示和控制能力。
操作終端機PMI 6 Control是以1.3 GHz的高效能處理器模組為基礎。配置512 MB RAM、512 MB快閃記憶體容量和Windows Embedded Compact 7作業系統,打造出適合各種應用的高效能平台。
搭配Pilz皮爾磁控制技術,能讓工廠設備和機械設備的診斷更加快速,並提供圖像顯示功能。因此能將停機時間降至最低。
業界領先的直覺化和開放性
新一代的PMI 6 Control備有一個電容式7吋玻璃觸控螢幕。另外也可提供12吋版本。其操作相當直覺化、快速而又簡便。因此能確保工廠設備和機械設備的高度生產力。
操作終端機預先搭載使用者可輕鬆使用的圖像顯示功能。此外,歸功於其開放介面,也可以使用任何通用的HMI圖像顯示軟體。隨附的SD卡內建PMI Assistant,有助於輕鬆安裝軟體套件,並能在需要時直接叫出使用。此功能可將調整作業減至最低。
純文字更為快速
Pilz皮爾磁的診斷概念PVIS已預先安裝在PMI 6 Control產品系列中:若工廠設備有安裝Pilz皮爾磁的PMI操作終端機和安全控制系統,就能在機器故障時更容易地進行疑難排解。錯誤訊息會以純文字顯示,同時也會顯示問題修正的方法與建議。它能逐步引導使用者解決問題,排解疑難不再耗費大量時間。