台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2016年4月6日

新光柵PSENopt II適合最高至PL d的應用—正是您所需要的類型!

自動化公司Pilz皮爾磁世界首展適用於本業界的首款類型3光柵:現在,新的光柵PSENopt II已能運用在類別效能等級d (PL d)的應用中。因此,新的光柵類型能彌補IEC 61496-1修訂版本的「類型落差」。若使用PSENopt II,就不必在需要PL d時選用至類型4。現在,只要採用新的光柵,即可達到精確符合安全要求的等級。由於不需額外花費採購等級過高的產品,因此能有助於節省成本。

適用於安全光學圍籬、光幕和光柵的標準IEC/EN 61496,只定義類型2及4:在標準修改後,類型2光柵只能在效能等級c的應用中使用,而類型4光柵仍可用於效能等級e。類型3可達到效能等級d,但到目前尚未有任何產品上市。因此,若使用者希望達到PL d安全要求,在實務上就必須切換至類型4。

保護不受震動…
Pilz皮爾磁的新安全光柵特別適合手動工作場所、材料的進料/出料,以及適合機器人應用的材料處理。
其高達50g的高抗震能力,非常適合嚴峻的工業環境。因此PSENopt II不僅能在其原本的應用領域提供更大的彈性,也能提升機器的可用性。

…及長時間停機影響
PSENopt II屬於類型3光柵,不僅能提供手部防護,還能執行最高達PL d的手指防護能力。光柵搭配連續性單一光束運作,能完全消除所謂的「死角」。因此能將光圍籬移動至更靠近應用位置。歸功於其零死角的特性,使用者能節省應用的空間。
光柵能增加應用的可用性,包括:所有造成機器停止的重大原因或系統故障,皆能透過LED快速且便利地評估。如此一來能將停機時間降至最低。

快速而符合經濟效益的防護
光柵PSENopt II也可以藉由周邊配件的輔助,靈活地運用及輕鬆安裝。其5-pin的連接功能,能將它們直接連接至分散式周邊設備PDP67。這能夠有效地減少調試作業。
搭配Pilz皮爾磁的控制技術, PSENopt II安全光柵能提供適合所有產業及應用領域的安全和高經濟效益的完整解決方案。

更多產品相關資訊:PSENopt II

Pilz皮爾磁在漢諾威工業展的9館、D17號攤位,以及8館、D20號攤位的SmartFactory KL攤位參展。
請至下列網址瞭解更多其他資訊:www.pilz.com/de-DE/hannover-messe或使用webcode web9481。

Pilz皮爾磁在2016年漢諾威工業展中,展示全球首創符合EN 61496標準的類型3光柵PSENopt II,能滿足類別PL d的應用需求。
Pilz皮爾磁在2016年漢諾威工業展中,展示全球首創符合EN 61496標準的類型3光柵PSENopt II,能滿足類別PL d的應用需求。

Pilz皮爾磁在2016年漢諾威工業展中,展示全球首創符合EN 61496標準的類型3光柵PSENopt II,能滿足類別PL d的應用需求。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: