台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2016年3月18日

Pilz皮爾磁介紹全新的安全門系統PSENmlock - 可靠的安全門防護

Pilz皮爾磁將PSENmlock列為安全門系統系列,效果即刻呈現。PSENmlock具備安全門監控及安全防護鎖定,可在單一裝置上提供最高安全防護類別PL e的人員及程序防護。外型超薄的堅固設計,以及多種不同的安裝選項,讓PSENmlock能彈性使用且容易安裝。

不論是橫移式或側滑門,或是設備外蓋及活動門,可靠的PSENmlock安全門防護裝置皆能適用於各種尺寸的重型門和閘門。除了這些應用,安裝方式彈性的致動器也可確保高度的容錯補償,即使安全門些微下垂,其功能不受影響。無電流防護鎖定系統採用雙穩態磁鐵,可減少安全門系統的能源消耗。可在許多安裝位置輕鬆辨識診斷資料:外殼上三個側邊的LED支援容易使用的診斷功能,適用於各種安裝情況。

強大吸力
安全門系統具備7500 N的磁吸力和30 N的整合式栓鎖力,可防止防護門意外開啟。這讓PSENmlock特別適用於超限移動危害,且防護鎖定等級必須高達PL d或PL e的機器,例如旋轉刀具、飛輪或機器人。此外,整合式機械重新啟動互鎖不需要獨立的配件,即可防止防護鎖定系統意外啟動。重新啟動互鎖不僅可提升機器的操作安全,也能防止機器在維護作業期間意外重新啟動!

安全第一!
在具備超限移動危害的機器中,操作人員最大的安全風險來自於安全裝置意外或太早開啟。若要避免開關在停用時發生危害狀況,此特點尤其重要。雙通道PSENmlock防護鎖控制可確保安全門的開啟安全無虞。即使短路等故障亦可安全偵測,防止安全門意外開啟。

Pilz皮爾磁在漢諾威工業展的9館、D17號攤位,以及8館、D20號攤位的SmartFactory KL攤位展出。

更多資訊,請造訪:www.pilz.com/en-DE/hannover-messe或使用webcode web9481。

堅固的Pilz皮爾磁安全門系統PSENmlock,將安全防護鎖定和人員及程序防護結合在單一裝置,適用於超限移動危害的機器。
堅固的Pilz皮爾磁安全門系統PSENmlock,將安全防護鎖定和人員及程序防護結合在單一裝置,適用於超限移動危害的機器。

堅固的Pilz皮爾磁安全門系統PSENmlock,將安全防護鎖定和人員及程序防護結合在單一裝置,適用於超限移動危害的機器。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: