台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2015年11月23日

Pilz皮爾磁全新的可程式控制系統PNOZmulti 2基礎主模組—大型專案的基礎!

安全標準、更多連線數量並簡化專案管理—Pilz皮爾磁為可程式控制系統PNOZmulti 2產品系列新增一個全新的基礎主模組PNOZ m B1。它不僅能對更大功能範圍(也就是更大型的專案)的機器提供更高的效能,還能透過相對應的擴充模組連線到所有常見的現場總線fieldbus系統。

全新的基礎主模組PNOZ m B1首次不含任何的輸入或輸出點:它採用擴充模組以調整出符合實際的應用系統。具備兩個整合式的乙太網路介面,節省了大部份的成本,因為不需要ETH網路擴充模組。全新的基礎主模組的右側可連接的擴充模組數量已擴增至八個。透過擴充模組連接到市場上常見的現場總線fieldbus系統,以確保縮短停機時間和提高工廠設備的利用率。

簡化專案管理
PNOZ m B1的程式容量已提升四倍:現在能在不同元件之間插入多達1024個連線。專案資料可備份儲存在USB隨身碟中。卸除式USB資料媒體可儲存多個專案,方便對機器進行專屬管理。透過專案管理程式,可從眾多的程式中選擇一個主要執行的程式。現在也能在PNOZmulti Configurator中為PNOZ m B1設定日期和時間。明亮的顯示器提供便利的現場診斷資訊。PNOZ m B1需採用軟體工具PNOZmulti Configurator版本10。

確保現場總線連線
現在,可程式控制系統PNOZmulti 2除了Profinet、Profibus、Ethernet/IP及其他許多介面之外,也能連接至現場總線fieldbus系統CC-Link。若要將PNOZmulti 2連接至其他的現場總線fieldbus系統,在不變更程式的情況下也可完成:因為只需要將一個現場總線fieldbus模組更換成另一個適合的硬體模組。

開放式安全性
PNOZmulti 2是一種適合多種安全功能的開放性、可程式控制系統,能靈活應用於整體廠房的安全及自動化應用,且可獨立應用於較上層的工廠設備控制系統。使用擴充模組,可適用於更精緻的應用,進而針對實際應用精準調整控制結構。使用者只需購買他們實際使用的部份,因此能節省時間和成本。

奠定安全標準
可程式控制系統PNOZmulti 2特別適合用在工廠設備或機械設備上建置多種安全功能。這是一款模組化且可擴充的系統,可以隨機器規模的增加或要求做出適當的變化及調整。PNOZmulti 2可以連接至常用的通訊網路。在不受限於上層操作控制系統的情況下建立安全架構,因為不會受限於任何機器或工廠設備、國家或產業類型。因此使用者能將安全功能效標化。
 

Pilz皮爾磁增加了一個全新的可程式控制系統PNOZmulti 2基礎主模組:PNOZ m B1。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: