台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2015年7月13日

Pilz皮爾磁在安全運動監控方面的解決方案產品系列已臻完備 – 全新的運動監控模組

Pilz皮爾磁持續擴大自動化系統PSS 4000在安全運動監控領域的性能:全新精巧的I/O模組PSSu K F EI可監控安全速度、移動方向及停止功能。使用者在這項產品上獲得的優勢包括縮短反應時間、提高生產力,同時簡化了工廠和機械設備的維護。

Pilz皮爾磁持續擴大自動化系統PSS 4000在安全運動監控領域的性能:全新精巧的I/O模組PSSu K F EI可監控安全速度、移動方向及停止功能。使用者在這項產品上獲得的優勢包括縮短反應時間、提高生產力,同時簡化了工廠和機械設備的維護。

製造業的高效生產力與安全速度及運動監控息息相關。Pilz皮爾磁自動化系統PSS 4000的控制系統PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi提供全新的I/O模組,針對機械設備和分散式工廠系統進行安全運動監控。

安全運動監控透過旋轉編碼器執行
,只需一組Sin/Cos訊號的旋轉編碼器,即可達到符合EN 61800-5-2標準的速度監控安全功能,也可採用旋轉編碼器和近接開關配合額外齒輪結構的監控組合。由於只需使用一組旋轉編碼器,因此簡化了安裝流程。此模組可連接一般常規的旋轉編碼器/回授系統(sin/cos、TTL、HTL、近接開關),現有的編碼器系統可持續使用。
全新模組可在本機快速關閉驅動器,不受PLC程式週期影響。因此縮短了反應時間並且提高了工廠生產效率。每個控制器可監控多達8個運動軸,最高可達到性能等級(PL) d。PSS 4000的運動監控解決方案特別適合大型機械設備的應用。

輕鬆上手
的安全監控功能已全面整合在使用者軟體中。因此,用戶可以透過軟體工具設定速度功能。所屬的專案亦可迅速執行並輕鬆調整。舉例來說,甚至可以在運作過程中變更臨界值。

隨著全新的編碼器模組和對應的軟體套件,可以實現「安全速度監控」(SSM)、「安全速度範圍」(SSR)、「安全方向」(SDI)以及「安全操作停止」(SOS) 等安全功能。 

子公司聯絡人:

澳洲:
Don Gherashe
電話:+61 3 95446300
電子郵件:safety@pilz.com.au

英國:
Natasha Sephton-Pike
電話:+44 1536 460766
電子郵件:marketing@pilz.co.uk

印度:
Shivani Handoo
電話:+91 20 24213994/95
電子郵件:s.handoo@pilz.in

愛爾蘭:
Yvonne McNamara
電話:+353 21 4346535
電子郵件:y.mcnamara@pilz.ie

美國和加拿大:
Felicia Caponi
電話:+1 734 354-0211
電子郵件:f.caponi@pilzusa.com


Pilz皮爾磁集團聯絡人:

Martin Kurth
企業與技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-158
電子郵件:m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-7009
電子郵件:s.skaletz-karrer@pilz.de

全新精巧的I/O模組PSSu K F EI搭載本機快速關閉功能,可利用自動化系統PSS 4000中的控制系統PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi啟用先進的運動監控功能。這項全新精巧的模組可監控安全速度、移動方向及停止功能。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: