台灣 | 中文(繁體)

, 2015年4月9日

提供更多的診斷和設計靈活度

Pilz皮爾磁增加了兩個新型的安全門系統PSENslock產品:其中一個型號提供擴充的診斷功能,另一個型號提供OSSD輸出(輸出訊號切換裝置),在任何防護鎖定的狀態下進行切換。因此PSENslock可依據應用情況,帶來更快速的診斷以及更高的設計靈活度。

PSENslock透過單一的精巧外型設計,以電磁防護程序提供閘門、活動門及設備外蓋的安全門監控。
新產品的擴充診斷功能可提供額外的效益,特別是使用多個PSENslock的應用領域。使用者可以立即檢測到因污染物等問題而未啟動防護鎖定裝置的情況。在發生故障時能進行快速診斷,節省處理的時間。
另一種新型的安全門系統支援換OSSD輸出(輸出訊號切換),在任何防護鎖定的狀態下進行切換。因此,使用者在建置應用時具有更大的靈活性和設計廣度。
PSENslock專為符合EN ISO 13849-1的PL e、EN/IEC 62061的SIL 3的應用而設計。
安全門系統採開放式,可連接所有標準評估設備和Pilz皮爾磁控制技術 - 安全繼電器PNOZ、可設定控制系統PNOZmulti和自動化系統PSS 4000。還可以與Pilz皮爾磁的其它安全感測器產品,如安全門系統PSENslock、PSENsgate和編碼型安全開關PSENcode串接。

您可以在以下網址找到更多的詳細產品資訊:https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: