2021年7月13日

獲得並維持認證:配備安全功能的元件和系統的認證

作為安全自動化技術的開發商和製造商,法律要求 Pilz 在使用其產品時將風險降至最低,並著重於目前最新技術。最終,這是關於保護人員、機器及環境!國家與國際標準定義需要考慮的規範,例如根據機械指令 2006/42/EC 加以調和的標準 EN/IEC 62061 和 EN ISO 13849。

「產品合規性」團隊位在 Pilz 奧斯菲爾總部,並確保約 2,000 款經認證產品符合法律標準與規章以及任何附加要求,以便可維護認證。對於每款產品,通常有數個不同的認證可取得,而且必須加以協調。然後還有新產品,例如安全繼電器 myPNOZ

獲得認證產品的途徑
該團隊與產品管理和產品開發以及外部認證機構密切合作,以確保認證涵蓋國內與國際市場。為了滿足不同的法令規定,Pilz 在世界各地與二十多個測試與認證領域的組織合作。認證專案有幾個步驟:區別依其是否涉及採用新技術的基本上全新產品,或是現有產品的版本而定。例如,安全繼電器 myPNOZ 是基於新技術平台。因此,在概念階段的早期就將外部測試組織包含在內。

要求將依市場和產業而定
一旦開發完成,每款產品皆會由檢驗機構進行取樣並接受全方位測試。成功完成時,將發出認證。為了將產品推向國際市場,需要附加產品認證。某些產業例如鐵路、舉升技術或燃爐管理,要求符合特定產業要求。認證確認該產品符合既定標準。產品必須定期進行重新認證,並更新證書。進一步是定期檢驗,以檢查產品的製造是否符合類型。認證機構將在現場進行認證。在 Pilz,每年進行約六十次這樣的外部審核。

當標準變更並引進新的法律要求時,必須不斷評估其對產品的影響並採取適當措施。我們保證實現我們的願景,讓我們的產品可使世界更安全。

Pilz 概述

歸檔機櫃
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

本文是否有幫助?