台灣 | 中文(繁體)

2019年1月10日

機器人 – 「技術報告 ISO/TR 20218-1:2018」已出版

國際標準化組織 (ISO) 出版「技術報告 ISO/TR 20218-1:2018,機器人 - 工業機器人系統的安全設計 - 第 1 節:末端效應器」(英文版)。此技術報告是對工業機器人系統及整合現有 ISO 10218-2:2011 的修訂版本。

工業機器人領域的發展迅速。標準和指令必須與機器人系統的發展保持同步,才能在整合、試運轉、使用及維護期間將使用上的風險降到最低。因此,國際標準化組織 (ISO) 出版了「技術報告 ISO/TR 20218-1:2018」。此技術報告用於指導工業機器人系統的末端效應器製造及整合的安全措施。

「技術報告 ISO/TR 20218-1:2018」的重點包括:

  • 製造、設計及整合末端效應器(如夾具及夾具系統)
  • 關於使用的必要資訊

涵蓋工業機器人系統及整合之 ISO 10218 2:2011 其他規範的文件。

在舊版通知中,我們指出了「機器人標準」的修訂 – ISO 10218-1 及 ISO 10218-2。出刊本技術報告是國際標準主管機關在工業機器人領域 ISO/TC299/WG3 持續努力的一大要項。Pilz 積極參與修訂機器人安全標準。 


其他資訊:

Pilz 機器人
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw