台灣 | 中文(繁體)

2018年11月14日

2018年國際自動化工業展(SPS IPC Drives):未來智慧工廠的創新

探索未來智慧工廠的趨勢與創新!歡慶在紐倫堡首次展出用於身體防護的全新安全光柵 PSENopt II。此外展覽攤位也有全新產品:Pilz 服務型機器人模組、驅動技術的創新與全新「CECE – CE 標章認證專家」資格認證。

最適合未來的智慧感應器技術

在紐倫堡,您將能夠親眼目睹Pilz保護人與機器的智慧感測器解決方案。我們推出模組化安全門,您可以建立安全門防護的專屬解決方案,即使在故障時也能夠快速診斷。動態壓力感測安全地墊 PSENmat 透過單一裝置中的虛擬按鈕提供監控功能。我們展示用於生產區域監控的安全雷射掃描器 PSENscan。紐倫堡展覽上全新推出的安全光柵 PSENopt II。保護區域高度可達 1500 mm ,適用於最高安全等級 PL e 的手部與身體保護。PSENopt II 的耐衝擊強度達 50 g,可耐受極端衝擊、振動和碰撞。操作範圍高達 50 公尺並可透過 LED 進行簡易診斷!

多部 Pilz 服務型機器人模組運作中

您可在紐倫堡展感受全新 Pilz 服務型機器人模組於各種應用中的表現:可作為雙手臂版本行動版本自動化導引車 (AGV) 互動。服務型機器人模組也可在我們的智慧工廠和液壓驅動的沖壓機械中作為取放料應用使用。

讓您組合您個人的服務機器人應用!機械手臂、控制模組、操作模組和以軟體架構機器人作業系統 (ROS) 為基礎的軟體模組可依照構建塊原則進行組合。

Pilz 運動控制:更高效能、更低成本

在驅動領域展出的創新包括新世代 Pilz 運動控制系統 PMCprimo C2。由於效能提升,因此可提供更高週期次數與生產品質。除了大量介面與編碼器輸入外,用於資料安全防護的數位輸入/輸出和 USB 介面也可確保高度彈性。純數位馬達回饋通訊協定 HIPERFACE DSL 目前也可使用在伺服馬達 PMCtendo SZ 。這使得在頻率轉換器與馬達回饋系統之間可使用最少的連接纜線。支援驅動技術中單纜線解決方案的趨勢。

全球 CE 專家資格

Pilz 拓展其培訓課程並自秋季起將推出「CECE – CE 標章認證專家」資格認證。獲 TÜV Nord 認證的國際資格可提供在全新、現有或修改的機器上執行 CE 標章的必要專業知識

27.-29 我們將推出這些項目與進一步創新。2018 年 11 月在紐倫堡。是否想立即取得更多資訊?請親臨9館、攤位370參觀。我們期待與您見面!


其他資訊:

搶先一睹我們的所有創新特色

未來智慧工廠的創新
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw