台灣 | 中文(繁體)

1970年1月1日

2016年國際自動化工業展(SPS IPC Drives)的創新

您現在就可以探索國際自動化工業展(SPS IPC Drives)創新的產品和解決方案。

「We automate. Safely. 讓自動化安全吧!」,Pilz皮爾磁今年將在國際自動化工業展 (SPS IPC Drives),展示一系列創新的感測器、控制和驅動技術,並搭配適當的診斷和圖像顯示系統與軟體。


您完整自動化解決方案的創新產品

在感測器技術領域部份,我們將會展示新的Type 4光柵 PSENopt II,以及Type2和4適用的細窄型設計的PSENopt slim。這提供生產製程中產品進出的通道,並依據需求進行手指和手部防護。編碼型安全開關PSENcode也可以在精巧的設計中,搭配安全裝置診斷使用。讓遠端讀取資料更簡單,同時降低維修作業和停機時間。

不僅僅是感測器技術,全面性的考量確保了更高的可用性。Pilz皮爾磁新的圖像顯示解決方案PMIvisu,能在硬體和軟體之間密切合作。Pilz皮爾磁控制解決方案的使用者,可使用新的操作員終端機來操作、診斷和監控工廠設備。

我們也將展示控制技術方面的創新。最多可在基本模組PNOZ m B1的右側連接13個擴充模組,以應用在大型的自動化專案,並提供最大的彈性。在PSSuniversal 2的部份,我們也將展示Pilz皮爾磁新一代的通用遠端I/O系統和控制系統其技術和機械方面的改進,能有效節省使用者的時間和成本。

在驅動技術的創新部份,Pilz皮爾磁將會展示新的運動控制系統PMCprimo MC。可擴充的運動控制解決方案,以採用一顆1.3 GHz處理器的獨立解決方案,為嚴苛的運動任務提供高效能。


機器人和Industrie 4.0 – 現場體驗

除了這些產品創新之外,參觀者也能體驗如何在不使用安全圍欄下,安全地實作人機協同作業(HRC)。此外,在我們的智慧工廠中,我們也將展示如何維持模組化、分散式工廠設備與機械設備的總覽!

是否感到好奇?我們期待您蒞臨9館、攤位D17。

 

其他資訊

Pilz皮爾磁參加國際自動化工業展(SPS IPC Drives)

在2016年國際自動化工業展 (SPS IPC Drives) 探索創新產品!
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw