台灣 | 中文(繁體)

2016年4月25日

全新類型3安全光電PSENopt II

Pilz皮爾磁新一代的PSENopt II,是第一款最高可達PL d應用的類型3安全光電。

第一款為符合IEC/EN 61496的安全類別PL d應用所設計,並能提供手指和手部保護的類型3安全光電PSENopt II


靈活的使用和快速安裝

PSENopt II 能夠快速安裝並簡化輔助件的使用。無危險區域,靈活使用並具備高安全性。抗震能力達50 g的PSENopt II極為堅固,適合應用於任何嚴峻的工業環境。操作人員可以使用LED來評估機器停止與系統故障的因素。它能縮短停機時間。


單一來源的完整解決方案

若搭配Pilz皮爾磁的控制工程設計,PSENopt II即可為您的工廠設備提供完整、一站式解決方案。可使用5-pin接頭將它們直接連接至PDP 67。提供眾多的相容配件。


您的優勢:

• 適合最高至PL d應用的類型 3安全光電
• 手指和手部保護
• 高達50 g的抗震能力可用於任何嚴峻的工業環境
• 無危險區域,靈活使用並具備高安全性。
• 透過LED提供容易使用的診斷,以縮短停機時間
• 自動重設
• 相容配件
• 與PDP 67的連接相容性
• 透過Pilz皮爾磁的控制技術提供完整、一站式解決方案


其他資訊

最高能適用於PL d應用的安全光電PSENopt II
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw