台灣 | 中文(繁體)

2016年4月21日

安全互鎖及防護鎖定—全新的安全門系統PSENmlock

全新的安全門系統PSENmlock可在單一產品中提供安全互鎖及防護鎖定。

全新的安全門系統PSENmlock可在單一產品中提供安全互鎖與防護鎖定,後者透過防護鎖定的雙通道控制啟用。因此,這種安全開關特別適合於具有超限移動危害的機械,而且安全防護鎖定等級可達到PL d或PL e。


使用便利的診斷功能:

PSENmlock外殼上的三個側邊有LED,便於在安裝時能輕鬆目視進行診斷。即使閘門垂下,彈性安裝的致動器也可確保高度的容錯補償


使用壽命長且節省能源

耐用的機體與堅固的機殼,提高使用壽命。可減少能源消耗的雙穩態磁鐵,實現無電壓防護鎖定。


您的優勢:

  • 最高規格的安全:
  • 安全防護鎖定達PL e 等級
  • 安全互鎖達PL e 等級
  • 7500 N的高夾持力
  • 易於觀測的診斷功能:位於外殼3個側邊的LED
  • 精巧的設計:適合所有45 mm輪廓與其他尺寸
  • 使用壽命長:堅固的外殼與耐用的機體
  • 不會因為鎖定的整體重設而意外啟動防護鎖定
  • 可彈性安裝的致動器:即使閘門下垂,也可確保高度的容錯補償

 

其他資訊:

安全門系統PSENmlock

全新的安全門系統PSENmlock
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw