台灣 | 中文(繁體)

2016年1月26日

控制系統PNOZmulti 2執行運動監控

可程式控制系統PNOZmulti 2的安全運動監控模組,確保安全監控您的驅動器。

可程式控制系統PNOZmulti 2的安全運動監控模組能安全監控您的驅動器,及安全停止SS1和SS2。讓您的工廠設備與機械設備更安全、產能提升。提供擴充模組,以安全監控單軸或雙軸。
 

全新軟體功能強化組態設定的功能

可使用軟體工具PNOZmulti Configurator,輕鬆進行PNOZmulti 2安全運動監控模組的組態設定。首次用於運動監控模組的新軟體功能:在模組上執行的獨立模組程式 (mIQ)組態設定。這將為使用者帶來許多優勢:對速率或旋轉速度等多個監控領域進行細微的參數設定,並在擴充模組直接執行。此表示能為使用者帶來更大的彈性。
 

您的優勢

  • 依據EN 61800-5-2為可調速電動驅動系統實施安全功能
  • 新模組程式技術(mIQ)能提供最大的<75>使用彈性</75>:利用PNOZmulti Configurator輕鬆完成組態設定
  • 快速反應時間:對於在模組中執行運行的程序而言,4-6 ms的關鍵週期時間能減輕基礎主模組的負擔
  • 最高安全性:透過PNOZmulti Configurator認證的軟體模塊輕鬆完成功能的組態設定
  • 高利用率:全方位的運動監控功能
  • 高產能的工廠設備與機械設備:PNOZmulti<87>為您降低成本,同時享有最高的安全性</87>

PNOZmulti Configurator的版本10.0.0開始將提供新功能mIQ。您可以至下載區下載試用版軟體(僅適用於已註冊的使用者)。購買授權版後,即可將試用版轉成完整版。

請注意:新版本軟體皆需要一份新的軟體授權;而現有的授權將會失效。


其他資訊

PNOZmulti Configurator授權

下載PNOZmulti Configurator

產品系列PNOZmulti 2

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw