台灣 | 中文(繁體)

2016年2月10日

可程式控制系統PNOZmulti 2 - 新的基礎單元PNOZ m B1

控制結構能與您的應用密切配合 - 立即深入瞭解有關我們PNOZmulti 2系列產品的最新產品重點!

PNOZmulti 2是開放式的可程式控制系統,具有高度的作業彈性、廣泛用於各個產業,並可獨立於上層的工廠設備系統。全新基礎單元PNOZ m B1具備引人注目的新功能 -進一步瞭解,讓您和您的工廠設備受惠於這些益處!


為何採用PNOZ m B1?這些都是新功能!

現在,設備上不會有輸入和輸出點。採用更細微的擴充模組,讓控制結構更符合您的應用需永。您只需為實際需要的功能付費。

可透過軟體工具PNOZmulti Configurator版本10使用PNOZ m B1。使用PNOZ m B1,可完成多達1024個連接線路的大型專案。使用新型儲存媒介USB隨身碟,能儲存多個專案。不需要連接任何ETH擴充模組,兩個整合式乙太網路介面能有效節省成本。明亮的顯示器讓診斷更容易使用。


您可以獲得的優勢:

  • 大型專案:全新的PNOZmulti Configurator版本10,可提供多達1024個與PNOZ m B1的連接線路
  • 成本與需求一致:使用擴充模組,可完全符合應用的需求,基礎單元上不具備輸入及輸出
  • 短暫停機時間及高工廠設備利用性:具備整合式乙太網路介面,並透過相對應的模組連接所有通用現場總線fieldbus系統
  • 易使用的診斷功能:明亮的顯示器
  • 運用靈活:可將多個專案儲存於USB隨身碟
  • 最高安全性:依據應用而定,最高達PL e和SIL CL 3標準


您可透過可程式控制系統PNOZmulti 2來提高安全性- 它適用於全球所有機器類型的安全標準。立即深入瞭解我們最新的PNOZmulti 2系列產品!


其他資訊:

可程式控制系統PNOZ m B1
 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw