台灣 | 中文(繁體)

2015年11月19日

PNOZmulti Configurator 10 - 立即升級

立即免費下載並測試試用軟體!

現在提供PNOZmulti Configurator版本10.0.0。使用此功能卓越且簡單易用的組態設定工具,來設定所有PNOZmulti控制系統。升級絕對值得 - 以下是版本10的部分重點項目:
 

  • 支援全新PNOZmulti 2控制系統基礎單元PNOZ m B1。PNOZ m B1提供許多新功能:現今基礎單元上不再具備輸入和輸出點。具備多種擴充模組可供選擇,更符合您的應用需求。您只需為實際需要的功能付費。使用PNOZ m B1,即可完成多達1024個連接線路的大型專案。現在也可以在PNOZmulti Configurator中設定PNOZ m B1的日期和時間。
     
  • 版本2.0支援PNOZmulti 2控制系統的運動監控模組,也是第一個能直接在模組上設定執行特殊模組程式(mIQ)組態的擴充模組。這帶給使用者優勢,例如細微的設定數個監控區段,以監控速度或旋轉速度等,然後在擴充模組上進行執行。另一項優點是能提供更大的應用靈活性,因為模組化的程式能讓基礎單元「更輕鬆」。


現在就下載(試用)版本,並開始使用!

立即測試軟體。您可以從我們的下載區免費下載試用軟體(僅適用於已註冊的使用者)。在我們的網路商店註冊不須任何費用,沒有條件限制。 

購買授權即可將試用軟體升級為完整版本。(請注意:每當釋出一個新的完整版本時,都需要一份新的軟體授權;且現有授權將會失效。)


其他資訊:

下載PNOZmulti Configurator

網路商店註冊

PNOZmulti Configurator - 教學影片

可程式控制系統PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator版本10.0.0 - 全新PNOZ m B1基礎單元的硬體組態設定
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw