台灣 | 中文(繁體)

2015年4月9日

新的PSENslock

現在提供兩種新的安全閘門系統PSENslock。

PSENslock在一個精巧的外型中結合了安全閘門監控以及電磁防護鎖功能,提供閘門、活動門及設備外蓋最大的操作保護。為了您提供最完善的作業支援,這一款暢銷的產品(PSENslock 6.1和PSENslock 3.1/4.1/4.2)加入了兩項新的產品型號。


它具備了擴充診斷功能,能夠更快速進行故障診斷

特別是在使用多個PSENslock的應用領域,具備擴充診斷功能的PSENslock 6.1讓使用者可以偵測到哪一個開關無法啟動防護鎖定。這讓您節省許多時間,因為當發生錯誤時可以快速地實施診斷。
 

獨立防護鎖定的OSSD,為您的應用提供更大的彈性

PSENslock型號3.1/4.1/4.2具有獨立防護鎖定的安全輸出(OSSD),讓OSSD不受限於防護鎖定的狀態進行切換。因此,使用者在應用上具有更大的彈性和設計廣度。

這兩種型號屬於8-pin版本,您可以使用各種不同的PNOZ安全繼電器、控制系統PNOZmulti和自動化系統PSS 4000進行訊號評估。此外,它也能夠與其它的PSENslock、安全閘門系統PSENsgate和安全開關PSENcode串列連接。
 

您的優勢:

  • 最大安全性:最高達到PL e / SIL 3應用的安全閘門監控
  • 程序保護:具備500 N或1000 N的磁性防護鎖定力
  • 任意移動致動器:在閘門有錯位的情況下提供更大的移動容許度
  • 更大的彈性:不同的產品型號可供客戶應用選擇
  • 新韌體代表可擴充的應用選項:
    - 以串列連接擴充診斷功能
    - 獨立防護鎖定的OSSD開關
  • 組裝方便:歸功於精巧的設計
  • 完整的全套式系統:
    - 透過PNOZ繼電器、PNOZmulti和PSS 4000評估
    - 可與PSENslock、PSENsgate和PSENcode串列連接
     

請造訪我們在漢諾威工業展(德國)的展覽攤位 - 我們很樂意親自向您展示全新的安全閘門系統PSENslock。
 

其他資訊:

安全閘門系統PSENslock

在漢諾威工業展體驗PSENslock

新的安全閘門系統PSENslock
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw