台灣 | 中文(繁體)

2015年7月16日

PNOZmulti 2 – 含Ethernet/IP連線

另一種通訊連線:可設定控制系統PNOZmulti 2現在也能夠整合至Ethernet/IP網路。

可設定控制系統PNOZmulti 2現在也可透過Ethernet/IP通訊模組,安裝在左側進行擴充。因此,除了現有的PROFINET、CANopen、EtherCAT、Modbus TCP、Profibus-DP和Powerlink之外,現在PNOZmulti 2多了另一種通訊連線選項。

所以,現在PNOZmulti 2不但具有高度的作業彈性、廣泛用於各個產業,並可獨立於較高層級的操作控制系統中。
 

您可以獲得的優勢:

  • 通訊模組連接Ethernet/IP (轉接器)的連接選項
  • 使用前側的DIP開關輕鬆設定IP位址
  • 透過RJ45接頭以標準連線連接Fieldbus
  • 含開關的介面可避免資料衝突
  • 容易操作的診斷與控制資訊可提供較短的停機時間與較高的設備可用性
  • 透過通訊模組執行雙向通訊與控制
  • PVIS診斷概念功能已建構在PNOZmulti程式編輯器內,
    客制化的文字也可以一併整合。

使用PNOZmulti 2提高安全性 - 適用於各類型機械的全球安全標準
 

其他資訊:

可設定控制系統PNOZmulti 2
 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw