台灣 | 中文(繁體)

2015年6月24日

安全地監控驅動

PSS 4000的控制系統現在可用於進階的運動監控功能。

現在控制系統PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi可用於進階的運動監控功能。新的精巧型I/O模組(PSSu K F EI)以及本機快速關閉功能也一併提供上述用途使用。您可以縮短反應時間並用提高生產效率。
 

您可以獲得的優勢

  • 驅動器的快速關機而達到快速的反應時間和高生產力,不受限於PLC的程式循環時間
  • 軟體中設定速度功能的便利
  • 只要在使用者程式中變更臨界值(例如限制速度),即可精確調整應用方式
  • 由於設定參數的診斷相當簡單,可在操作過程中輕鬆進行調試並節省時間
  • 使用現有的編碼器系統不但能節省成本,甚至能與各類型通用的旋轉編碼器/回授系統連線(Sin/Cos、TTL、HTL、近接開關)


運動監控功能監控您的驅動器:

  • 建置符合EN 61800-5-2標準的安全功能
     - 僅使用一個Sin/Cos旋轉編碼器即可達到最高PL d的標準
     - 採用安全旋轉編碼器達到最高PL e的標準
     - 以旋轉編碼器和近接開關加上額外齒輪裝置的監控組合,達到最高PL e的標準
  • 安全速度範圍:SSR
  • 安全速度監控:SSM
  • 安全方向:SDI
  • 安全運行停止:SOS


使用Pilz皮爾磁自動化解決方案,您可以安全而有效率地監控您的驅動。

 

其他資訊:

自動化系統 PSS 4000

PSSuniversal I/O 模組

Pilz皮爾磁的安全運動監控

自動化系統 PSS 4000
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw