台灣 | 中文(繁體)

2015年2月24日

展開一系列程序:從風險評估至CE標誌

在我們的「安全機械設備,逐步實施」系列中,我們將逐一介紹取得CE標誌認證所需要的個別措施。

在我們的「安全機械設備,逐步實施」系列中,我們將逐一介紹取得CE標誌認證所需要的個別措施。本篇文章提供風險評估和安全概念的相關資訊。
 

法律定位的背景

機器製造商必須對機器實施符合性評估流程。透過CE標誌的張貼,製造商能夠確認廠房與機械設備符合機械指令2006/42/EC所必要的健康及安全需求。機械指令是歐盟對廠房與機械設備安全的評量標準。其具體規範了安全等級的標準,因此能確保貨物的自由流通。
 

步驟1:風險評估是機械設備安全的關鍵

在歐洲內部市場,機器製造商的義務是只供應安全的產品給客戶。因此,機器製造商必須依據機械指令規定的條款實施風險評估。風險評估的內容包括:

  • 找出適用統一標準與法規
  • 定義機器的限制
  • 找出每台機器設備在生命週期中的所有風險
  • 衡量並評估風險
  • 建議降低風險的方法

風險等級是依據危害發生機率和潛在的嚴重程度來認定。
 

步驟2:建立安全概念

安全概念規範各種技術措施,並確保您機器的安全符合相關國家和國際的統一標準。良好的安全概念可以在安全防護和產能之間保持平衡。

例如,安全概念可能會考慮使用固定式和移動式防護措施、廠房和機械設備的停止系統、壓力過高時安全關閉電力、液體和氣體的元件,以及偵測危險區域內有無工作人員的裝置。

接上頁…在短時間內,我們將會在此提供本系列的第2部份,其涵蓋安全設計及安全元件的選擇的相關議題。
 

其他資訊:

風險評估

安全概念

 

安全機械設備,逐步實施:風險評估及安全概念
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw