台灣 | 中文(繁體)

2015年1月26日

更為細長的設計:編碼型安全開關PSENcode

編碼型安全開關PSENcode可用於監控防護設施的位置,也可以用於執行一般位置監控。

編碼型安全開關PSENcode可用於監控防護設施的位置,也可以用於執行一般位置監控。PSENcode產品系列增加新的細長型外型,產品組合更為完整。與精巧外型設計相比,它具有非常簡約的外殼 (13mm高度),寬度則不變。
 

廣泛的應用,最大防護能力

由於採用RFID應答器Transponder技術,編碼型安全開關PSENcode結合了最大的防護操作能力與最小安裝的空間需求。PSENcode產品系列分別以四種致動方向,以及兩種不同的操作距離安裝在閘門、外蓋或活動門上。由於PSENcode的多樣化安裝方式,讓機械設計工程師更能靈活的設計。因此它也可以安裝在先前只能使用磁性安全開關的應用場合上。

 

您可以獲得的優勢:

  • 透過RFID應答器Transponder技術提供最大的操作防護能力
  • 多樣化的安裝方式靈活固定在閘門、外蓋或活動門上
  • 具備多達四個方向的致動連接方向,以及兩種不同的操作距離
  • 符合全新EN ISO 14119的規範
  • 最高可應用在PL e 等級

 

其他資訊:

編碼型安全開關PSENcode

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw