台灣 | 中文(繁體)

PSS 4000:系統化、全球機械安全

由於具備多項新功能,自動化系統PSS 4000可在各國使用,且能獨立於機器。

在不同的市場對自動化系統有著不同的需求。因此,不同的編輯工具與通訊協定也依地區市場的需求而有所不同。擁有多功能特色自動化系統PSS 4000完全符合這些需求。


多功能與使用彈性,符合單機應用

自動化系統PSS 4000的控制系統可以整合到各種不同的自動化架構。在硬體上藉由Ethernet/IP、EtherCAT、CANopen、Modbus TCP以及Profibus-DP進行通訊。因此可輕鬆完成單機應用。


設計安全自動化功能的多功能程式編輯器

多功能程式編輯器,具備多種的程式編輯語言供使用者自由選擇。符合EN/IEC 61131-3的程式編輯器 – 具備PAS LD (階梯圖),PAS STL (結構化文字)以及PAS IL (指令表),提供PLC程式設計使用,PASmulti也能用於編輯安全自動化功能


以您慣用的語言進行國際化應用

使用您熟悉的母語進行作業,對軟體的理解與操作更加容易。全新的功能:語言選單、說明選單、安裝支援、安全手冊與系統描述,可提供八國語言(德文、英文、義大利文、中文、西班牙文、法文、日文、葡萄牙文)。

自動化系統PSS 4000不需要考慮使用的國家、產業以及應用:完整且簡單!


其他資訊:

自動化系統PSS 4000

PSS 4000:彈性化的通訊、程式設計以及操作
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw