Pilz 是為您的工具機提供量身訂作解決方案的合作夥伴。完整而簡單!
2014年6月5日
工具機 - 高生產效率而且安全
您是否正在為您工具機的自動化尋找可靠的合作夥伴?我們以最佳的經濟效益提供量身訂作、完整解決方案的綜合產品組合:
- PNOZmulti 2:具備安全運動監控功能的可設定控制系統
- PITmode:操作模式選擇開關及存取權限控制功能
- PSEN:安全防護鎖定、監控工具變更、監控進料的安全感測器
使用 PNOZmulti 2執行安全運動監控
使用可設定控制系統 PNOZmulti 2 所提供的運動監控模組,您可透過安全、簡單及以符合 EN 6180-5-2 的方式,監控您工具機的兩個運動軸。使用工業介面 Mini I/O,可使用驅動特定連接線連接所有常用的增量型編碼器。這不僅能保護操作及維護人員,也能防止過度運轉引起機械式損壞。可在 PNOZmulti Configurator 中輕鬆建立下列安全功能:安全速度範圍 SSR、安全速度監控 SSM、安全方向 SDI 和安全操作停止 SOS。
安全操作模式及存取權限
由於不同的操作存取權限,在變更操作模式(例如從服務模式改為自動模式)時,特別容易產生危險情況。藉由操作模式選擇開關 PITmode 可透過 LED 安全而清楚地顯示操作模式。控制系統能安全地偵測所設定的操作模式。因為無法在未獲得授權情況下調整顯示內容,因此能提供操作保護。依標準規定所提供的新工具機專用顯示圖像,簡化了操作模式選擇開關的使用 - 國際通用。
安全而完整地保護您工具機的安全!藉由可設定控制系統 PNOZmulti 2、操作模式選擇器開關 PITmode 和安全感測器 PSEN協助您實現這一切。
其他資訊: