比較 0
教學影片
全球網站 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PLID d1

774260
PLID d1
Conversion module of a contact in 1 N/C or 1 N/O on a dynamised signal for connecting to a Pilz evaluation device , screw terminal, safe line inspection.

根據要求
on request
認證: TÜV, UL/cUL
電纜最大長度: 3000 m
電纜截面 (mm²): 0,50 - 1,50
電纜最大電阻: 220 Ohm
端子類型: 螺絲式端子
防護等級,外殼: IP40
寬度尺寸: 26.0 mm
高度尺寸: 36.0 mm
深度尺寸: 12.1 mm
毛重: 29 g
淨重: 10 g
環境溫度: -30 - 70 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待