比較 0
教學影片
全球網站 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751110
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

根據要求
on request
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
應用選項: 瞬間接點擴充
電源供應電壓 (V): 24,0
DC1 最大電流: 12.0 A
AC1 電壓: 240 V
端子類型: 彈簧式端 子
端子型式: 插入
標準: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
操作模式: 單通道, 無跨接點短路偵測
即時安全接點數: 4
即時安全接點數: 0 ST
寬度尺寸: 45.0 mm
高度尺寸: 100.0 mm
深度尺寸: 120.0 mm
毛重: 310 g
淨重: 295 g
環境溫度: -10 - 55 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待