Uluslararası ve ulusal standartlar (IEC, ISO, DIN, …)

Standartlar nedir?

Standartlar, ürünleri hizmetler ve üreticiler için kriterler belirleyen belgelenmiş ve genellikle gönüllü anlaşmalardır. Standartlar, ürünlerin ve hizmetlerin amacına uygunluğunu, kıyaslanabilirliğini ve rekabet edebilirliğini sağlar.

 

Uluslararası standartlar - IEC ve ISO tarafından yayımlanan

Avrupa'daki standartlar - EN IEC veya EN ISO standardının geliştirilmesi

Avrupa düzeyinde, yasaların uyumlaştırılması standartların da uyumlaştırılmasını getirmiştir. Geleneksel olarak, neredeyse her ülkede kendi standart enstitüsü bulunur. AB'de, standartların çoğu EN standartları olarak yer alır ve ardından ulusal seviyeye yansıtılır. Yani, EN standardı ulusal standart olarak ya da ulusal standart EN standardı olarak tanıtılır.

Örneğin Almanya'da, Alman Standardizasyon Enstitüsü ulusal standartları yayımlamakla görevlidir. Genel anlamda, DIN standartları, CEN ya da CENELEC ile doğrudan işbirliği içinde DIN EN ISO ya da DIN EN olarak geliştirilir.

Avrupa ülkelerinde prosedür neredeyse aynıdır, yalnızca standardı farklı bir enstitü yayımlar. Enstitü ne kadar yerel olursa, isminde o kadar görünür.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Lütfen 3.4 bölümünü okuyun ! İngilizce Emniyet Özeti makine emniyeti hakkında bilgi sunar.

Emniyet özeti
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?