Standartlar, farklı çıkar grupları (üreticiler, tüketiciler, onaylanmış kuruluşlar, sağlık ve emniyet makamları ve yönetimleri) arasındaki anlaşmalardır. Yazıldıkları dönemin son teknolojisini tarif ederler. Makinenin ya da ürünün kullanıldığı sahaya bağlı olarak, farklı yasal yönetmelikler mevcuttur ve bu durum çeşitli standartların uygulanmasını gerektirir. Doğru seçim yapmak makine üreticisinin yasal gereksinimleri karşılamasını sağlar.
Genel standartlara genel bakış (A+B standartları)
Fabrika ve makine emniyetinin temeli
Genel standartlar (A ve B standartları), tesis ve makinelerin emniyetine yönelik tasarım, strateji ve işletim hakkında temel bilgileri içerir.
En önemli genel standartlar / A ve B standartları:
Risk değerlendirmesi/risk azaltma, fonksiyonel emniyet ve emniyet-r | |
---|---|
Makine emniyeti - Genel tasarım ilkeleri - Risk değerlendirmesi ve risk azaltma | EN ISO 12100 |
Makine emniyeti - Emniyetle ilgili kontrol sistemi parçaları | EN ISO 13849-1/-2 |
Makine emniyeti - Fonksiyonel emniyetle ilgili kontrol sistemleri | IEC 62061 |
Pnömatik sıvı gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kuralalar ve emniyet gereksinimleri | EN ISO 4414 |
Hidrolik sıvı gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve emniyet gereksinimleri | EN ISO 4413 |
Makine emniyeti - Elektrikli makine ekipmanı | EN IEC 60204 serisi |
Düşük voltajlı anahtarlama tertibatı ve kontrol tertibatı | EN IEC 60947-5 serisi |
Koruma önlemlerinin seçilmesi | |
---|---|
Makine emniyeti - Korumalar - Sabit ve hareketli korumaların tasarımı ve yapımı için genel gereksinimler | EN ISO 14120 |
Makine emniyeti - Korumalarla ilişkili interlock cihazları - tasarım ve seçim ilkeleri | EN ISO 14119 |
Makine emniyeti - Beklenmedik başlatmanın önlenmesi | EN ISO 14118 |
Makine emniyeti - Elektro duyarlı koruyucu ekipman (ör. ışık ızgarası, ışık perdesi, lazer tarayıcı vb.) |
|
Makine emniyeti - Basınca duyarlı koruyucu cihazlar (ör. basınca duyarlı matlar) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Makine emniyeti - Çift el kontrol cihazları - Tasarım ve seçim ilkeleri | EN ISO 13851 |
Makine emniyeti - Acil durdurma fonksiyonu - Tasarım ilkeleri | EN ISO 13850 |
Ek koruyucu önlemler – Makine emniyeti | |
---|---|
Emniyet mesafeleri (üst/alt uzuvların korunması) | EN ISO 13857 |
İnsan vücudu uzuvlarının ezilmesini önlemek için minimum boşluklar | EN ISO 13854 |
İnsan vücudu ölçümleri, makinelere erişim, açıklıklara erişim, antropometrik veriler | EN 547-1/-2/-3 |
Koruma önlemlerinin yaklaşma hızlarına göre konumlandırılması | EN ISO 13855 |
Koruma önlemleri insanları makinenin çalışması sırasında oluşabilecek tehlikelerden mümkün olduğunca korumak için gereklidir. Uygun bir koruma önlemi seçmek üreticinin görevidir. Bu önlem ne riski artırmalı ne de makinede çalışmayı önlemelidir. Belirli hareketli parçaları koruma önlemleriyle donatmama kararının kesin bir şekilde gerekçelendirmesini sağlamak üreticinin yararına olur.
Alana genel bakış
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr